Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD595:  Усилитель сигналов термопары типа K с компенсацией холодного спая

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: Более новые альтернативы:
- AD8495: 8-выводный корпус MSOP (бессвинцовое исполнение), масштаб выходного напряжения 5 мВ/C, однополярное питание, повышенная точность при работе с термопарами типа K.

AD594/AD595 - это полнофункциональный инструментальный усилитель и схема компенсации холодного спая термопары на одном монолитном кристалле. Компонент совмещает в себе источник опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванный усилитель, комбинация которых осуществляет непосредственное преобразование сигнала термопары в высокое выходное напряжение (10 мВ/°C). При помощи внешних выводов компонент можно сконфигурировать для работы в качестве линейного усилителя-компенсатора или контроллера рабочей точки с коммутируемым выходом, имеющего фиксируемую или дистанционно управляемую рабочую точку. Компонент может также быть использован для непосредственного усиления формируемого компенсирующего напряжения, что превращает его в автономный измеритель температуры в градусах Цельсия с низкоимпедансным выходом напряжения.

TAD594/AD595 имеют сигнал тревоги при выходе термопары из строя, который сигнализирует об обрыве в одной или обеих цепях подключения к термопаре. Выход сигнала тревоги имеет формат, поддерживающий различные варианты интерфейса, включая возможность работы со схемами ТТЛ.

AD594/AD595 могут работать от однополярного питания (включая +5 В), а при добавлении отрицательного напряжения позволяют измерять температуры ниже 0°C. Полный потребляемый ток AD594/AD595 в ненагруженном состоянии равен 160 мкА (тип.), за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.

AD594 предварительно калибруется путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD595 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Компоненты имеют внешние выводы для контроля напряжений датчика и подключения резисторов, задающих масштаб характеристики преобразования, что позволяет проводить самостоятельную калибровку для указанных типов термопар при помощи двух или трех дополнительных внешних резисторов. Эти выводы также могут быть использованы для более точной калибровки как в режиме термометра, так и при работе с термопарами.

AD594/AD595 выпускаются в вариантах с двумя градациями характеристик. Версии C и A обладают погрешностями калибровки ±1°C и ±3°C, соответственно. Оба варианта предназначены для работы в диапазоне температур от 0°C to +50°C и выпускаются в 14-выводных герметичных керамических DIP корпусах с боковой металлизацией, а также недорогих керамических DIP корпусах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Предварительно откалиброван для работы с термопарами типа J (AD594) или K (AD595)
  • Может быть использован совместно с термопарами типа T
  • Низкоимпедансный выход напряжения: 10 мВ/°C
  • Встроенная компенсация точки таяния льда
  • Широкий диапазон напряжений питания: от +5 В до ±15 В
  • Низкая потребляемая мощность: <1 мВт, тип.
  • Сигнал тревоги при выходе термопары из строя
  • Погрешность калибровки 1°C за счет лазерной подгонки на пластине
  • Режим контроллера рабочей точки
  • Работа в режиме полнофункционального термометра со шкалой Цельсия
  • Высокоимпедансный дифференциальный вход
  • Корпус DIP с боковой металлизацией или недорогой керамический корпус DIP

Типовая схема применения AD595

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD594/AD595: Monolithic Thermocouple Amplifiers With Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 12/1999) (pdf, 136 kB) Технические описания PDF
AN-369: Thermocouple Signal Conditioning Using the AD594/AD595  (pdf, 108 kB)
This application note reviews thermocouple basics and illustrates circuit designs for thermocouple signal conditioning using the AD594/AD595.
Статьи по применению PDF
AN-274: Taking the Uncertainty Out of Thermocouple Temperature Measurement (With the AD594/AD595)  (pdf, 643 kB) Статьи по применению PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
Webcasts WEBCAST
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD594/AD595 Thermocouple Conditioner
Calculates the input/output voltages from the AD594/AD595 based on thermocouple type, ambient temperature, and measured temperature.
Помощь в разработке HTML
AD594/AD595 Thermocouple Assistant
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers.
Помощь в разработке HTML
ADIsimThermocouple™
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD595 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть