| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD594/AD595: Monolithic Thermocouple Amplifiers With Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 12/1999) (pdf, 136 kB) | Технические описания | |
|
AN-369: Thermocouple Signal Conditioning Using the AD594/AD595
(pdf, 108 kB)
This application note reviews thermocouple basics and illustrates circuit designs for thermocouple signal conditioning using the AD594/AD595. |
Статьи по применению | |
| AN-274: Taking the Uncertainty Out of Thermocouple Temperature Measurement (With the AD594/AD595) (pdf, 643 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
|
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator. |
Webcasts | WEBCAST |
|
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package
(htm)
(analogZone September 1, 2003) |
Обзоры продукции | HTM |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
AD594/AD595 Thermocouple Conditioner
Calculates the input/output voltages from the AD594/AD595 based on thermocouple type, ambient temperature, and measured temperature. |
Помощь в разработке | HTML |
|
AD594/AD595 Thermocouple Assistant
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers. |
Помощь в разработке | HTML |
|
ADIsimThermocouple™
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.