Добавить в Мастер Структурных Схем

AD22103:  Датчик температуры с выходом напряжения, питанием 3.3 В и аналоговым преобразованием сигнала

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD22103 - это монолитный датчик температуры с интегрированными схемами аналогового преобразования сигнала. Компонент может работать в диапазоне температур от 0°C до +100°C, что делает его идеальным выбором для разнообразных схем с напряжением питания 3.3 В.

Схемы аналогового преобразования сигнала избавляют от необходимости в каких-либо цепях подстройки, буферизации или линеаризации, за счет чего значительно упрощается проектирование системы и сокращается ее полная стоимость.

Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на напряжение питания (логометрические измерения) и имеет размах от 0.25 В при 0°C до +3.05 В при +100°C при работе от однополярного питания +3.3 В.

Благодаря логометрическим измерениям AD22103 обеспечивает эффективное с экономической точки зрения решение при интерфейсе с аналого-цифровыми преобразователями, поскольку напряжение питания АЦП может одновременно использоваться в качестве опорного напряжения для АЦП и AD22103. Это, в свою очередь, позволяет отказаться от применения дорогостоящего прецизионного источника опорного напряжения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работа от однополярного напряжения питания 3.3 В
  • Температурный коэффициент 28 мВ/°C
  • Полный диапазон измерения температуры 100°C (от 0°C до +100°C)
  • Погрешность менее 2.5% от полной шкалы
  • Нелинейность менее 0.5% от полной шкалы
  • Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на VS
  • Минимальный самонагрев
  • Низкоимпедансный выход с высоким напряжением
  • Защита от обращения полярности напряжения

Функциональная блок-схема AD22103

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet  (Rev 0, 03/1996) (pdf, 224 kB) Технические описания PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть