Цифровые изоляторы

Цифровые изоляторы на основе технологии iCoupler® позволяют разработчикам реализовать гальваническую изоляцию в своих проектах без ограничений по стоимости, габаритам, энергопотреблению, производительности и надежности, характерных для оптопар. Эти продукты с магнитной гальванической развязкой представляют собой безопасную, надежную и простую в применении альтернативу оптопарам, что подверждается их практическим внедрением более чем в 800 миллионах каналах изоляции.

Узнайте о достоинствах цифровых изоляторов, найдите информацию о соответствии требованиям безопасности и нормативным документам, используя параметрический поиск, а также посмотрите обучающие видеоматериалы и вебкасты. Добавьте эту страницу в закладки, и она станет вашим исчерпывающим источником информации о цифровых изоляторах.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • Соответствие требованиям безопасности и нормативным документам

  • Безопасность работы продуктов семейства цифровых изоляторов iCoupler® была испытана (в базовом и расширенном режимах) и подтверждена различными контролирующими органами. Ознакомьтесь с информацией о соответствии требованиям безопасности.

Single Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp DelayMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM1100Reference Circuit Available102.5KV rms100Mbps18ns5.5V-125Deg8-Lead SOIC $1.25
ADUM3100Reference Circuit Available102.5KV rms50Mbps28ns5.5V-105Deg8-Lead SOIC $1.25
Назад к началу

Dual Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Max Data RateInsulation Rating (kVrms)Prop DelayMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM12002025Mbps2.5KV rms45ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM1201Reference Circuit Available1125Mbps2.5KV rms45ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM12102010Mbps2.5KV rms50ns5.5V-105Deg8-Lead SOIC $1.1
ADUM128020100Mbps3KV rms24ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.88
ADUM128111100Mbps3KV rms24ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.88
ADUM128520100Mbps3KV rms24ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.88
ADUM128611100Mbps3KV rms24ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.88
ADUM22002010Mbps5KV rms50ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.45
ADUM22011110Mbps5KV rms50ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.45
ADUM22102010Mbps5KV rms150ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.23
ADUM22111110Mbps5KV rms150ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.23
ADUM228020100Mbps5KV rms24ns5.5V-125Deg16-Lead SOIC $1.22
ADUM228111100Mbps5KV rms24ns5.5V-125Deg16-Lead SOIC $1.22
ADUM228520100Mbps5KV rms24ns5.5V-125Deg16-Lead SOIC $1.22
ADUM228611100Mbps5KV rms24ns5.5V-125Deg16-Lead SOIC $1.22
ADUM32002025Mbps2.5KV rms45ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM32011125Mbps2.5KV rms45ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM32102010Mbps2.5KV rms50ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM32111110Mbps2.5KV rms50ns5.5VYes125Deg8-Lead SOIC $0.98
ADUM72402025Mbps1KV rms50ns5.5V-105Deg8-Lead SOIC $0.8
ADUM72411125Mbps1KV rms50ns5.5V-105Deg8-Lead SOIC $0.8
Назад к началу

Triple Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Max Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp Delay
ADUM1300Reference Circuit Available305.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.422.5KV rms90Mbps32ns
ADUM1301Reference Circuit Available215.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.422.5KV rms90Mbps32ns
ADUM1310305.5V-105Deg16-Lead SOIC $1.282.5KV rms10Mbps50ns
ADUM1311Reference Circuit Available215.5V-105Deg16-Lead SOIC $1.282.5KV rms10Mbps50ns
ADUM3300305.5VYes105Deg16-Lead SOIC $1.492.5KV rms90Mbps32ns
ADUM3301215.5VYes105Deg16-Lead SOIC $1.492.5KV rms90Mbps32ns
Назад к началу

Quad Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp DelayMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM1400Reference Circuit Available402.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.89
ADUM1401Reference Circuit Available312.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.89
ADUM1402Reference Circuit Available222.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes125Deg16-Lead SOIC $1.89
ADUM1410402.5KV rms10Mbps50ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $1.7
ADUM1411312.5KV rms10Mbps50ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $1.7
ADUM1412222.5KV rms10Mbps50ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $1.7
ADUM2400405KV rms90Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM2401315KV rms90Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM2402225KV rms90Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM3400402.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $1.98
ADUM3401312.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $1.98
ADUM3402222.5KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $1.98
ADUM3440402.5KV rms150Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.24
ADUM3441312.5KV rms150Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.24
ADUM3442Reference Circuit Available222.5KV rms150Mbps32ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $2.24
ADUM4400405KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM4401315KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM4402225KV rms90Mbps32ns5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $2.78
ADUM7440401KV rms25Mbps56ns5.5V-105Deg16-Lead QSOP $1.5
ADUM7441311KV rms25Mbps56ns5.5V-105Deg16-Lead QSOP $1.5
ADUM7442221KV rms25Mbps56ns5.5V-105Deg16-Lead QSOP $1.5
Назад к началу

Five Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp DelayMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999Channels
ADUM1510502.5KV rms10Mbps50ns5.5V-105Deg16-Lead SOIC $4.545
ADUM7510501KV rms10Mbps40ns5.5V-105Deg16-Lead QSOP $2.215
Назад к началу

Six Channel Standard Isolators

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp DelayMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM7640601KV rms25Mbps50ns5.5V-105Deg- $2.06
ADUM7641511KV rms25Mbps50ns5.5V-105Deg- $2.06
ADUM7642421KV rms25Mbps50ns5.5V-105Deg- $2.06
ADUM7643331KV rms25Mbps50ns5.5V-105Deg- $2.06
Назад к началу

isoPower

Part# # of Inputs Side 1# of Inputs Side 2Insulation Rating (kVrms)Max Data RateProp DelayIsolated Output Supply (mA)Isolated Output (V)minIsolated Output (V)maxMax Pos SupplyAutomotive QualifiedMax Operating Temp (°C)PackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM3070--2.5KV rms--500mA3.3V24V5.5V-105Deg16-Lead QSOP $1.41
ADUM3470402.5KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V5.5VYes105Deg20-Lead SSOP $2.88
ADUM3471Reference Circuit Available312.5KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V5.5VYes105Deg20-Lead SSOP $2.88
ADUM3472222.5KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V5.5VYes105Deg20-Lead SSOP $2.88
ADUM3473132.5KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V5.5VYes105Deg20-Lead SSOP $2.88
ADUM3474042.5KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V5.5VYes105Deg20-Lead SSOP $2.88
ADUM4070--5KV rms--400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $1.62
ADUM4470405KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $4.45
ADUM4471315KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $4.45
ADUM4472225KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $4.45
ADUM4473135KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $4.45
ADUM4474045KV rms25Mbps60ns400mA3.3V24V--105Deg20-Lead SOIC $4.45
ADUM5000Reference Circuit Available--2.5KV rms--100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $3.16
ADUM5010--2.5KV rms---3.3V5.5V--105Deg20-Lead SSOP $1.54
ADUM5200202.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $4.09
ADUM5201112.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $4.09
ADUM5202022.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $4.09
ADUM5210202.5KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $2.32
ADUM5211112.5KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $2.32
ADUM5212022.5KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $2.32
ADUM5240202.5KV rms1Mbps70ns10mA4.5V5.5V5.5V-105Deg8-Lead SOIC $2.99
ADUM5241112.5KV rms1Mbps70ns10mA4.5V5.5V5.5V-105Deg8-Lead SOIC $2.99
ADUM5242022.5KV rms1Mbps70ns10mA4.5V5.5V5.5V-105Deg8-Lead SOIC $2.99
ADUM5400Reference Circuit Available402.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $5.06
ADUM5401Reference Circuit Available312.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $5.06
ADUM5402Reference Circuit Available222.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $5.06
ADUM5403132.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5VYes105Deg16-Lead SOIC $5.06
ADUM5404Reference Circuit Available042.5KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $5.06
ADUM6000--5KV rms--100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $3.96
ADUM6010--3.75KV rms---3.3V5.5V--105Deg20-Lead SSOP $2.24
ADUM6200205KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $5.12
ADUM6201115KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $5.12
ADUM6202025KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $5.12
ADUM6210203.75KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $3.36
ADUM6211113.75KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $3.36
ADUM6212023.75KV rms100Mbps24ns-3V5.5V5.5V-105Deg20-Lead SSOP $3.36
ADUM6400405KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $6.33
ADUM6401315KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $6.33
ADUM6402225KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $6.33
ADUM6403135KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $6.33
ADUM6404045KV rms25Mbps60ns100mA3.3V5.5V5.5V-105Deg16-Lead SOIC $6.33
Назад к началу

USB 2.0 Compatible

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateMax Operating Temp (°C)Min Pos SupplyMax Pos SupplyPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM31602.5KV rms12Mbps105Deg4V5.5V16-Lead SOIC $3.13
ADUM4160Reference Circuit Available5KV rms12Mbps105Deg3V5.5V16-Lead SOIC $4.89
Назад к началу

Изолированные драйверы

Part# Insulation Rating (kVrms)Isolated Output Supply (mIsolated Output (V)minIsolated Output (V)maxInput LogicMax Operating Temp (°C)Automotive QualifiedPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM12332.5KV rms-12V18VTTL105Deg-16-Lead SOIC $1.38
ADUM12342.5KV rms-12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $1.38
ADUM14201.6KV rms-12V18VTTL105Deg-28-Lead SOIC **
ADUM32202.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes8-Lead SOIC $1.6
ADUM32212.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes8-Lead SOIC $1.6
ADUM32233KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes16-Lead SOIC $1.7
ADUM42235KV rms-4.5V18VCMOS125Deg-16-Lead SOIC $2.03
ADUM52302.5KV rms10mA12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $2.27
ADUM61323.7KV rms22mA12.5V17VCMOS85Deg-16-Lead SOIC $2.12
ADUM7234Reference Circuit Available1KV rms-12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $1.4
Назад к началу

Isolated I2C Isolators

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateSerial ClockSerial DataMin Pos SupplyMax Pos SupplySupply CurrentMax Operating Temp (°C)Automotive QualifiedPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM12502.5KV rms1MbpsBidirectionalBidirectional3V5.5V5mA105DegYes8-Lead SOIC $2.1
ADUM12512.5KV rms1MbpsUnidirectionalBidirectional3V5.5V-105DegYes8-Lead SOIC $2
ADUM22505KV rms1MbpsBidirectionalBidirectional3V5.5V-105Deg-16-Lead SOIC $3
ADUM22515KV rms1MbpsUnidirectionalBidirectional3V5.5V-105Deg-16-Lead SOIC $2.77
Назад к началу

Linear Isolators

Part# Insulation Rating (kVrms)-3dB BandwidthAccuracy (%)Vin min (V)Vin max (V)Vout (V p-p)maxVout (V p-p)minUS-Price-1000-to-4999
ADUM41905KV rms400KHz1%400mV1.5V5V p-p400mV p-p **
ADUM31902.5KV rms400KHz1%400mV1.5V5V p-p400mV p-p $1.04
Назад к началу

Сети контроллеров (CAN)

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateHigh Volt Bus Side RegIntegrated Iso DC/DC ConvNumber of NodesPackageUS Price 1000-4999
ADM30525KV rms1MbpsYesNo11016-Lead SOIC $3.5
ADM30532.5KV rms1MbpsNoYes11020-Lead SOIC $5.5
ADM30545KV rms1MbpsNoNo11016-Lead SOIC $2.1
Назад к началу

Isolated RS-485

Part# Insulation Rating (kVrms)ESD Protection VDataRate RS-485Pwr Supply (Vnom)Integrated isoPowerIntegrated Transformer Dr# of Nodes On BusShutdown/DisableDriver/Receiver EnableFail SafeUS Price 1000-4999Protocols
ADM2682E5KV rms15 kV16Mbps+3.3, +5Yes-256-YesOpen, Short $7.5Isolated RS-485, RS-422, RS-485
ADM2687E5KV rms15 kV500Kbps+3.3, +5Yes-256-YesOpen, Short $6.5Isolated RS-485, RS-422, RS-485
ADM24812.5KV rms---500Kbps+3 to +5 & ISO +5----256NoYesOpen, Short $3.04Isolated RS-485
ADM2582E2.5KV rms15 kV16Mbps+3.3, +5YesYes256NoYesOpen, Short $6.5Isolated RS-485, RS-422, RS-485
ADM2587E2.5KV rms15 kV500Kbps+3.3, +5YesYes256NoYesOpen, Short $5.5Isolated RS-485, RS-422, RS-485
ADM2482E2.5KV rms15 kV16Mbps+3 to +5 & ISO +3-Yes256NoYesOpen, Short $4.66Isolated RS-485
ADM2484E5KV rms15 kV500Kbps+3 to +5 & ISO +3----256NoYesOpen, Short $3.04Isolated RS-485, RS-422, RS-485
ADM2487E2.5KV rms15 kV500Kbps+3 to +5 & ISO +3-Yes256NoYesOpen, Short $3.64Isolated RS-485
ADM2491E5KV rms8 kV16Mbps+3 to +5 & ISO +5----32NoYesOpen $4.76Isolated RS-485, RS-422
ADM2485Reference Circuit Available2.5KV rms---16Mbps+3 to +5 & ISO +5-Yes50NoYesOpen $5.57Isolated RS-485
ADM2490E5KV rms8 kV16Mbps+3 to +5 & ISO +5----32NoNoOpen $4.55Isolated RS-485, RS-422
ADM24832.5KV rms---500Kbps+3 to +5 & ISO +5----256NoYesOpen, Short $3.04Isolated RS-485
ADM24862.5KV rms---20Mbps+3 to +5 & ISO +5----50NoYesOpen $5.04Isolated RS-485
Назад к началу

Isolated RS-232

Part# Min VccInsulation Rating (kVrms)Max Data RateESD Protection VShutdown/Disable#Tx# RxFeaturesIcc UnloadedUS Price 1000-4999
ADM3252E3V2.5KV rms460Kbps15 kVNo22Isolation110mA $8.49
ADM3251E4.5V2.5KV rms460Kbps15 kVNo11Isolation110mA $2.99
Назад к началу

АЦП с гальванической развязкой

Part# Resolution (Bits)Sample Rate# ChanOutput Data FormatPower DissUS-Price-1000-to-4999
AD7401A1620MSPS1Ser105mW $3.8
AD7400AReference Circuit Available1610MSPS1Ser95mW $3.5
AD74011620MSPS1Ser100mW $3.8
AD74001610MSPS1Ser90mW $3.5
Назад к началу

Новые продукты

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть