Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4898-2:  High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed, Dual 8-Lead Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4898 is an ultralow noise and distortion, unity gain stable, voltage feedback op amp that is ideal for use in 16-bit and 18-bit systems with power supplies from ±5 V to ±16 V. The ADA4898 features a linear, low noise input stage and internal compensation that achieves high slew rates and low noise.

With the wide supply voltage range, low offset voltage, and wide bandwidth, the ADA4898 is extremely versatile, and it features a cancellation circuit that reduces input bias current.

The ADA4898 is available in an 8-lead SOIC package that features an exposed metal paddle to improve power dissipation and heat transfer to the negative supply plane. This EPAD offers a significant thermal relief over traditional plastic packages. The ADA4898 is rated to work over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.

Applications
  • Instrumentation
  • Active filters
  • DAC buffers
  • SAR ADC drivers
  • Optoelectronics

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Ultralow noise
    0.9 nV/√Hz
    2.4 pA/√Hz
    1.2 nV/√Hz at 10 Hz
  • Ultralow distortion: −93 dBc at 500 kHz
  • Wide supply voltage range: ±5 V to ±16 V
  • High speed
    −3 dB bandwidth: 65 MHz (G = +1)
    Slew rate: 55 V/µs
  • Unity gain stable
  • Low input offset voltage: 150 µV maximum
  • Low input offset voltage drift: 1 μV/°C
  • Low input bias current: −0.1 µA
  • Low input bias current drift: 2 nA/°C
  • Supply current: 8 mA
  • Power-down feature

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4898-1/ADA4898-2: High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 343 kB) Технические описания PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-156: Evaluation Board for Dual, High Speed Operational Amplifiers (8-Lead SOIC and Exposed Paddle)  (pdf, 280 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4898-2 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4898-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4898-2YRD-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4898-2YRDZ Статус: Prodn 8-Lead w/Thermal Pad $ 5,14 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть