| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4895-1/ADA4895-2: Low Power, 1 nV/√Hz, G ≥ 10 Stable, Rail-to-Rail Output Amplifier Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 870 kB) | Технические описания | |
|
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/√Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs. |
Videos | HTML |
|
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs. |
Videos | HTML |
| UG-337: Universal Evaluation Board for Dual, High Speed Op Amps Offered in 10-Lead MSOP Packages (PDF, 284 kB) | Руководства пользователей | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4895 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.