Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8099:  Быстродействующий ОУ с крайне низкими искажениями и шумом напряжения 0.95 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8099 - это операционный усилитель (ОУ) с крайне низкими шумом (0.95 нВ/√Гц) и искажениями (-92 дБн при частоте сигнала 10 МГц), комбинация которых делает его идеальным выбором для 16- и 18-разрядных систем. AD8099 имеет инновационную схему входного каскада с повышенной линейностью и малым шумом, которая позволяет увеличить ширину полосы в режиме полной мощности (full power bandwidth, FPBW) при малых коэффициентах усиления и одновременно поддерживать высокую скорость нарастания сигнала. Создание усилителя со столь хорошими характеристиками и сравнительно малым энергопотреблением стало возможным благодаря применению патентованной компанией ADI технологии XFCB следующего поколения.

AD8099 поддерживает внешнюю компенсацию, позволяя пользователю управлять произведением ширины полосы на коэффициент усиления. При помощи внешней компенсации коэффициент усиления может изменяться в диапазоне от +2 до +10 с минимальным сокращением ширины полосы. AD8099 также обладает очень высокой скоростью нарастания (1350 В/мкс), что дает разработчику возможность использовать полный динамический диапазон, не жертвуя при этом шириной полосы или уровнем искажений. Время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 18 нс, а время восстановления при перегрузке – 50 нс.

AD8099 обеспечивает революционные показатели при работе на 100-омную нагрузку, потребляя ток всего 15 мА. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В), малому напряжению смещения (0.1 мВ, тип.), широкой полосе (700 МГц при G=+2) и произведению коэффициента усиления на ширину полосы до 3.8 ГГц AD8099 может быть использован в широком спектре задач.

AD8099 выпускается в корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) с габаритами 3 мм x 3 мм, имеющим инновационную конфигурацию выводов, которая специально оптимизирована для быстродействующих, высококачественных усилителей. Данный тип корпуса с новой конфигурацией выводов обеспечивает революционные показатели, недостижимые в усилителях ранее. AD8099 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкий шум: 0.95 нВ/√Гц, 2.6 пА/√Гц
  • Крайне низкие искажения
    2ая гармоника (RL=1 кОм, G=+2)
    -92 дБ при 10 МГц
    3я гармоника (RL=1 кОм, G=+2)
    -105 дБ при 10 МГц
  • Новая конфигурация выводов
  • Поддержка внешней компенсации, диапазон коэффициентов усиления
    -1, от +2 до +10
  • Высокое быстродействие
    Произведение коэффициента усиления на ширину полосы: 3.8 ГГц
    Ширина полосы по уровню -3 дБ:
    700 МГц (G=+2)
    550 МГц (G=+10)
    Скорость нарастания:
    475 В/мкс (G=+2)
    1350 В/мкс (G=+10)
  • Потребляемый ток: 15 мА
  • Напряжение смещения: 0.5 мВ, макс.
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В

Конфигурация выводов AD8099

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8099: Ultralow Distortion, High Speed 0.95 nV/√Hz Voltage Noise Op Amp Data Sheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 1208 kB) Технические описания PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-101: Decoupling Techniques  (pdf, 954 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-064: AD8099 Evaluation Board User Guide  (pdf, 264 kB) Руководства пользователей PDF
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
Журнал Analog Dialogue HTML
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
Обзоры продукции HTML
High Speed Op Amps for Video
(Electronics Weekly, 11/14/03)
Обзоры продукции HTML
Op Amp Lowers the Boom on Noise and Distortion
(EE Product News, 10/03)
Обзоры продукции HTML
acquisitionZONE Product Review: Analog Devices AD8099 Low-Distortion High-Speed Op Amp With Non-Standard Pin-Out  (htm)
(analogZone, 10/6/03)
Обзоры продукции HTM
Op-amp Architecture Claims Better Balance of Trade-offs
(EETimes, 10/10/03)
Обзоры продукции HTML
Op Amp Boasts Low Noise And Low Distortion
(Electronic Design, 09/29/03)
Обзоры продукции HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8099 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8099 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8099ACPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 250 $ 2,83 $ 2,83 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8099ACPZ-REEL Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 $ 0,00 $ 2,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8099ACPZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 2,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8099ARD Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Tube, 98 $ 2,72 $ 2,32 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8099ARD-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,32 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8099ARD-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,32 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8099ARDZ Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Tube, 98 $ 2,36 $ 2,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8099ARDZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8099ARDZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8099ACPI-EBZ Статус: Prodn Inverting 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8099ACPZ-REEL7 Статус: Prodn 8-Lead LFCSP (3x3mm) $ 0,00 Да -
AD8099ACPN-EBZ Статус: Prodn Non-Inverting 8-Lead LFSCP Bare (3x3 mm) Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8099ARDI-EBZ Статус: Prodn Inverting 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8099ARDN-EBZ Статус: Prodn Non-Inverting 8-Lead SOIC-EP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8099ARDZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC w/Thermal Pad $ 3,30 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть