Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8045:  Быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, крайне низкими искажениями и шумом 3 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8045 – это стабильный при единичном усилении, обладающий крайне низкими искажениями, малым шумом и высокой скоростью нарастания усилитель с обратной связью по напряжению. Динамический диапазон, равный -90 дБн при частоте сигнала 20 МГц, делает AD8045 идеальным решением для разнообразных областей применения, включая аппараты ультразвуковой диагностики, автоматическое тестовое оборудование, активные фильтры и драйверы АЦП. Создание усилителя со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB следующего поколения и инновационной архитектуры.

Расположение выводов версии AD8045 в корпусе LFCSP оптимизировано для поддержания низких гармонических искажений второго порядка и упрощения топологии печатной платы.

Усилитель AD8045 выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм x 3 мм, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Оба типа корпуса имеют открытую теплоотводящую площадку, подключение которой к печатной плате образует путь с малым тепловым сопротивлением для более эффективной теплопередачи и повышения надежности. AD8045 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкие искажения
  • SFDR
    -101 дБн при 5 МГц
    -90 дБн при 20 МГц
    -63 дБн при 70 МГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка
    43 дБм при 10 МГц
  • Низкий шум
    3 нВ/√Гц
    3 пА/√Гц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1 ГГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 1350 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 7.5 нс
  • Корпуса со стандартным и оптимизированным расположением выводов
  • Потребляемый ток: 15 мА
  • Напряжение смещения: 1.0 мВ, макс.
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 3.3 В до 12 В

Схема выводов AD8045

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8045: 3 nV/√Hz Ultra Low Distortion, High Speed Op Amp Data Sheet (Rev A, 09/2004) (pdf, 661 kB) Технические описания PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-083: Evaluation Board User Guide for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
 (pdf, 209 kB)
Руководства пользователей PDF
UG-084: Evaluation Board for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, SOIC with Dedicated Feedback Pin and Exposed Paddle)
 (pdf, 243 kB)
Руководства пользователей PDF
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
I've noticed a new pinout on some of your high-speed op amps. Why the change after all these years? FAQs/RAQs HTML
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8045 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8045ACPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 250 $ 2,38 $ 2,38 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8045ACPZ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 - $ 1,41 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8045ACPZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 1500 - $ 1,41 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8045ARD-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8045ARDZ Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Tube, 98 $ 1,66 $ 1,41 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8045ARDZ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,41 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8045ARDZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,41 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8045ACP-EBZ Статус: Prodn 8-lead LFCSP Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8045ARD-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8045ARDZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL W/THERMAL PAD $ 2,32 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.