Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4895-2:  Малопотребляющий, стабильный при G ≥ 10 усилитель с Rail-to-Rail выходом, шум 1 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4895-2 - это двухканальный, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который стабилен при коэффициентах усиления ≥ 10, обладает низким входным шумом, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и рабочим током 3 мА на канал. Благодаря уровню шума 1/f, равному 2 нВ/√Гц на 10 Гц, и свободному от побочных составляющих динамическому диапазону −72 дБн при частоте сигнала 2 МГц ADA4895-2 является идеальным решением для различных областей применения, включая усилители ультразвуковых частот, малошумящие предварительные усилители и драйверы высокопроизводительных АЦП. Появление такого высококачественного усилителя стало возможным благодаря применению инновационной архитектуры и патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов следующего поколения.

ADA4895-2 имеет ширину полосы в режиме большого сигнала 146 МГц при коэффициенте усиления +10, скорость нарастания 943 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1%, равное 22 нс. Широкий диапазон напряжений питания (от 3 В до 10 В) ADA4895-2 делает данный усилитель идеальным кандидатом для систем, в которых требуются большой динамический диапазон, высокий коэффициент усиления, точность и высокое быстродействие.

ADA4895-2 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Малошумящие предварительные усилители
  • Усилители ультразвуковых частот
  • Петлевые фильтры контуров ФАПЧ
  • Драйверы высокопроизводительных АЦП
  • Буферы ЦАП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий широкополосный шум
    --1 нВ/√Гц
    --2.6 пА/√Гц
  • Малый шум 1/f:
    2 нВ/√Гц на 10 Гц
  • Низкие искажения (SFDR): −96 дБн
    при 100 кГц, размах VOUT = 2 В
  • Низкое энергопотребление:
    3 мА на канал
  • Низкое входное напряжение смещения:
    350 мкВ, макс.
  • Высокое быстродействие
    --Ширина полосы по уровню -3 дБ: 236 МГц (G = +10)
    --Скорость нарастания: 943 В/мкс
    --Время установления до 0.1%: 22 нс
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Широкий диапазон напряжений питания:
    3 В - 10 В
  • Функция отключения

Функциональная блок-схема ADA4895-2

Подобная продукция

  • ADA4896-2: Low power, rail-to-rail output, Dual
  • ADA4897-1: Unity gain stable, Single, Output Disable
  • ADA4897-2: Unity gain stable, Dual, Output Disable

Video: ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4895-1/ADA4895-2: Low Power, 1 nV/√Hz, G ≥ 10 Stable, Rail-to-Rail Output Amplifier Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 870 kB) Технические описания PDF
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/√Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
UG-337: Universal Evaluation Board for Dual, High Speed Op Amps Offered in 10-Lead MSOP Packages  (PDF, 284 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4895 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4895-2 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4895-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4895-2ARM-EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4895-2ARMZ Статус: Prodn 10-Lead MSOP $ 5,14 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть