Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8063:  Недорогой Rail-to-Rail усилитель с полосой 300 МГц (Одноканальный с функцией отключения)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8061/AD8062/AD8063 - это простые в применении, недорогие усилители с обратной связью по напряжению, обладающие rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с параметрами, характерными для типичных усилителей с обратной связью по току. Каждый из компонентов обладает широким диапазоном входных синфазных напряжений и большим размахом выходного напряжения, что упрощает их применение в схемах с однополярным питанием от 2.7 В.

Несмотря на низкую стоимость AD8061/AD8062/AD8063 обеспечивают превосходные совокупные показатели качества. При работе с видеосигналами они поддерживают погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.01% и 0.04°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе частот до 30 МГц. Кроме того, они обладают широкой полосой пропускания (300 МГц) и скоростью нарастания 650 В/мкс.

AD8061/AD8062/AD8063 имеют малый потребляемый ток (типичное значение 6.8 мА/канал), и, при этом, способны выдавать в нагрузку до 50 мА. AD8063 имеет функцию отключения питания, при использовании которой потребляемый ток уменьшается до 400 мкА. Эти особенности делают AD8063 идеальным выбором для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты.

Области применения

  • Формирование и обработка изображений
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Профессиональная видеоаппаратура и фотокамеры
  • Мобильные телефоны
  • DVD/CD-проигрыватели
  • Базовые станции
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Буферы тактовых сигналов
  • Data Sheet, Rev. E, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Низкая стоимость
    • Одноканальная (AD8061) и двухканальная (AD8062) версии
    • Одноканальная версия с функцией отключения (AD8063)
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц (G = 1)
      Скорость нарастания 650 В/мкс
      8.5 нВ/√Гц при 5 В
      Время установления до 0.1%: 35 нс при ступенчатом изменении напряжения на 1 В
    • Работает с напряжениями питания от 2.7 В до 8 В
      Диапазон входных напряжений от −0.2 В до +3.2 В при VS = 5 В
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Малое напряжение смещения: 6 мВ
    • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом, G = 2)
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
      Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
      Погрешность дифференциальной фазы: 0.04°
    • Восстановление после перегрузки за 35 нс
    • Низкое энергопотребление
      Типичный потребляемый ток 6.8 мА/канал
      Потребляемый ток в режиме отключения 400 мкА (AD8063)

    Конфигурация выводов AD8063

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8061/AD8062/AD8063: Low Cost, 300 MHz Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev I, 05/2013) (pdf, 524 kB) Технические описания PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
    UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
    Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8063 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8063ART-R2 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 250 $ 1,41 $ 1,41 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8063ART-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,00 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD8063ARTZ-R2 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 250 $ 1,21 $ 1,21 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8063ARTZ-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8063ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8063ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,00 $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    AD8063ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8063ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,55 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8063ART-EBZ Статус: Prodn 6-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8063ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 6-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -
    AD8063AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8063ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 1,42 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть