Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8139:  Дифференциальный Rail-to-Rail драйвер АЦП с низким шумом

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8139 - это обладающий крайне низким шумом, высококачественный дифференциальный усилитель с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря низкому шуму, широкому свободному от побочных составляющих динамическому диапазону (SFDR) и широкой полосе он является идеальным выбором для работы с АЦП, имеющими разрешение до 18 бит. AD8139 прост в применении, а его архитектура с внутренней обратной связью по синфазному напряжению позволяет управлять выходным синфазным напряжением, изменяя напряжение, прикладываемое к одному внешнему выводу. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков. AD8139 легко конфигурируется для работы в полностью дифференциальном режиме или в режиме с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный. Коэффициент усиления при замкнутом контуре обратной связи определяется внешней цепью обратной связи, состоящей из четырех резисторов.

AD8139 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать низкие уровни искажений при входном шуме напряжения всего 2.25 нВ/√Гц.

AD8139 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой (exposed paddle, EP) внизу, а также в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Драйверы АЦП с разрядностью до 18 бит
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Дифференциальные фильтры
  • Преобразователи уровня
  • Дифференциальные драйверы для линий передачи на печатных платах
  • Дифференциальные драйверы для кабельных линий передачи
  • Data Sheet, Rev. B, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Низкий шум
      2.25 нВ/√Гц
      2.1 пА/√Гц
    • Низкие гармонические искажения
      SFDR = 98 дБн при 1 МГц
      SFDR = 85 дБ при 5 МГц
      SFDR = 72 дБн при 20 МГц
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню 3 дБ: 410 МГц (G = 1)
      Скорость нарастания: 800 В/мкс
      Время установления до 0.01%: 45 нс
    • Полностью дифференциальная архитектура
    • Баланс выходных сигналов 69 дБ при 1 МГц
    • КОСС 80 дБ по постоянному току
    • Низкое напряжение смещения: ±0.5 мВ, макс.
    • Малый входной ток смещения: 0.5 мкА, макс.
    • Дифференциальные вход и выход
    • Работа в полностью дифференциальном режиме или с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений

    Диаграмма выводов AD8139

    Схема AD8139
    Диаграмма выводов AD8139

    Компоненты следующего поколения

    Компания Analog Devices представляет следующее поколение дифференциальных усилителей. Эти новые усилители обладают повышенной точностью и меньшей потребляемой мощностью по сравнению с усилителями предыдущих поколений. Еще одной новой чертой продуктов данной категории является то, что каждое из устройств предлагается также в виде двухканального усилителя, это упрощает проектирование и позволяет уменьшить размеры печатной платы.

    • ADA4932-1 (одноканальный) и ADA4932-2 (двухканальный): Малопотребляющий дифференциальный драйвер АЦП
    • ADA4937-1 (одноканальный) и ADA4937-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с крайне низкими искажениями
    • ADA4938-1 (одноканальный) и ADA4938-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с крайне низкими искажениями
    • ADA4927-1 (одноканальный) и ADA4927-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с обратной связью по току и крайне низкими искажениями
    • ADA4930-1 (одноканальный) и ADA4930-2 (двухканальный): Драйвер низковольтных АЦП с крайне низким шумом

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8139:Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev B, 10/2007) (pdf, 678 kB) Технические описания PDF
    AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Оценочная плата активного фильтра для дифференциальных усилителей  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    Статьи по применению PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
    MT-076: Прецизионные ОУ со стабилизацией прерыванием (автоматической коррекцией нуля)  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
    MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) Руководства пользователей PDF
    UG-190: Differential Amplifier Evaluation Board for Single 8-lead LFCSP Packages  (pdf, 278 kB) Руководства пользователей PDF
    UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) Руководства пользователей PDF
    Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    AD8139/AD8137: Differential Amplifiers For ADC Driving  (htm)
    (analogZONE, June 7,2004)
    Обзоры продукции HTM
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8139 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8139ACPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 250 $ 4,95 $ 4,95 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8139ACPZ-REEL Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 - $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8139ACPZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 1500 - $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    AD8139ARD Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC-EP 8 Ind Tube, 98 $ 4,94 $ 4,20 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
    AD8139ARD-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 - $ 4,20 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
    AD8139ARDZ Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Tube, 98 $ 4,30 $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    AD8139ARDZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8139ARDZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC-EP 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8139ACP-EBZ Статус: Prodn 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8139ACPZ-REEL7 Статус: Prodn 8-Lead LFCSP - Да -
    AD8139ARD-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8139ARDZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 5,31 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.