Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8132:  Недорогой, быстродействующий дифференциальный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8132 - это недорогой усилитель с дифференциальным или несимметричным входом и дифференциальным выходом, который содержит интегрированный задающий коэффициент усиления резистор. AD8132 обеспечивает значительные преимущества перед ОУ при интерфейсе АЦП с дифференциальным входом или передаче сигналов по длинным линиям. Компонент имеет уникальный внутренний контур обратной связи, обеспечивающий рассогласование коэффициента усиления и фазы выходных сигналов до −68 дБ при 10 МГц, подавляя гармонические составляющие и уменьшая уровень излучаемых электромагнитных помех.

Производимый по технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB следующего поколения компании Analog Devices усилитель AD8132, несмотря на свою низкую стоимость, обладает шириной полосы по уровню −3 дБ, равной 350 МГц и обеспечивает свободный от побочных составляющих диапазон (SFDR) -99 дБн при передаче дифференциального сигнала с частотой 5 МГц. Применение AD8132 избавляет от необходимости в трансформаторе при работе с высокопроизводительными АЦП, что позволяет сохранить постоянную составляющую и низкочастотную информацию. Синфазный уровень выходного дифференциального сигнала регулируется при помощи напряжения, подаваемого на вывод VOCM, обеспечивая смещение уровней входных сигналов для подачи на АЦП с однополярным питанием. Благодаря быстрому восстановлению при перегрузке поддерживается высокая точность преобразования.

AD8132 также может применяться в качестве дифференциального драйвера для передачи высокоскоростных сигналов по коаксиальным кабелям или недорогим кабелям типа витая пара. Цепь обратной связи можно отрегулировать для усиления высокочастотных составляющих сигнала. AD8132 поддерживает передачу аналоговых или цифровых видеосигналов, а также иных высокоскоростных сигналов данных. Он обеспечивает минимальное затухание при работе с витой парой категорий 3/5 или коаксиальным кабелем. Данный компонент существенно меньше стоит и имеет лучшие характеристики по сравнению с дискретными драйверами.

Обработка сигнала в дифференциальной форме уменьшает эффекты шума в цепи заземления, который пагубно сказывается в системах с привязкой к уровню земли. AD8132 может быть использован для обработки дифференциальных сигналов (усиление и фильтрация) в различных точках сигнального тракта, значительно упрощая задачу преобразования при интерфейсе компонентов с дифференциальными и несимметричными сигналами.

AD8132W – это версия продукта для автомобильной промышленности, испытанная для работы при температуре до 125°C в соответствии с AEC-Q100. Дополнительную информацию см. в разделе Automotive Products (продукты для автомобильной промышленности) технического описания.

AD8132 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Компонент работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения
  • Малопотребляющие дифференциальные драйверы АЦП
  • Усиление и фильтрация дифференциальных сигналов
  • Драйверы линий передачи видеосигнала
  • Смещение уровня дифференциальных сигналов
  • Драйверы с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Активные трансформаторы
  • Автомобильные системы помощи водителю
  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц
      Скорость нарастания 1200 В/мкс
    • Управление коэффициентом усиления при помощи резистора
    • Внутренняя обратная связь по синфазному напряжению
    • Повышенный баланс коэффициента усиления и фазы: −68 дБ при 10 МГц
    • Отдельный вход для задания уровня синфазного выходного напряжения
    • Низкие искажения: SFDR = −99 дБн при 5 МГц, нагрузка 800 Ом
    • Малое энергопотребление: 10.7 мА при 5 В
    • Диапазон напряжений питания: от +2.7 В до ±5.5 В
    • Полностью отвечает требованиям AEC-Q100 (AD8132W)

    Конфигурация выводов AD8132

    Компоненты следующего поколения

    Компания Analog Devices представляет следующее поколение дифференциальных усилителей. Эти новые усилители обладают повышенной точностью и меньшей потребляемой мощностью по сравнению с усилителями предыдущих поколений. Еще одной новой чертой продуктов данной категории является то, что каждое из устройств предлагается также в виде двухканального усилителя, это упрощает проектирование и позволяет уменьшить размеры печатной платы.

    • ADA4932-1 (одноканальный) и ADA4932-2 (двухканальный): Малопотребляющий дифференциальный драйвер АЦП
    • ADA4937-1 (одноканальный) и ADA4937-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с крайне низкими искажениями
    • ADA4938-1 (одноканальный) и ADA4938-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с крайне низкими искажениями
    • ADA4927-1 (одноканальный) и ADA4927-2 (двухканальный): Дифференциальный драйвер АЦП с обратной связью по току и крайне низкими искажениями
    • ADA4930-1 (одноканальный) и ADA4930-2 (двухканальный): Драйвер низковольтных АЦП с крайне низким шумом

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8132: Low-Cost, High Speed Differential Amplifier Data Sheet  (Rev I, 09/2009) (pdf, 441 kB) Технические описания PDF
    AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Оценочная плата активного фильтра для дифференциальных усилителей  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    Статьи по применению PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
    MT-076: Прецизионные ОУ со стабилизацией прерыванием (автоматической коррекцией нуля)  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
    MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) Руководства пользователей PDF
    UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) Руководства пользователей PDF
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8132 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8132AR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,29 $ 1,93 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD8132AR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,93 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD8132AR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,93 N  Используемые материалы PDN Купить
    AD8132ARM Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,29 $ 1,93 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
    AD8132ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,97 $ 1,67 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    AD8132ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8132ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD8132ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,97 $ 1,67 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    AD8132ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,67 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8132ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,67 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD8132WARMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8132AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8132ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,78 Да -
    AD8132ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8132ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 2,78 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.