Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8018:  Rail-to-Rail усилитель-драйвер xDSL с высоким выходным током и питанием 5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8018 - это двухканальный, быстродействующий, недорогой усилитель, способный выдавать в нагрузку сигналы с низким искажениями и напряжением, не доходящим 0.5 В до напряжения питания. Он предназначен для использования в системах xDSL с однополярным питанием, в которых особо важны малые искажения и низкая стоимость, а максимальная дальность передачи по линии связи должна поддерживаться при минимальных напряжениях питания. Каждый усилитель, входящий в состав микросхемы, имеет нагрузочную способность по току 350 мА, минимум, и поддерживает свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR), равный -95 дБн на частоте 100 кГц, что с запасом соответствует требованиям любого оконечного абонентского оборудования xDSL. Режимы ожидания и пониженного энергопотребления дают дополнительную свободу при применении AD8018. Для переключения AD8018 в режим ожидания с полной мощностью (низкий импеданс выходов) или режим пониженного энергопотребления (высокий импеданс выходов) используются два бита управления (с пороговым уровнем 1.5 В относительно DGND).

Широкая полоса и высокая скорость нарастания AD8018, производимого по технологии изготовления быстродействующих схем XFCB компании Analog Devices, позволяют одновременно поддерживать минимальный уровень искажений и минимальную рассеиваемую мощность. Потребляемый AD8018 в рабочем режиме ток мал и составляет 9 мА/канал, максимум. Низкий уровень искажений, высокое выходное напряжение и высокая нагрузочная способность по току при малых габаритах корпуса делают AD8018 идеальным выбором для применения в недорогом оконечном абонентском оборудовании стандартов ADSL, SDSL, VDSL, а также нестандартизованных систем xDSL, в форматах USB, PCMCIA и PCI.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8018ARU-EVAL.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Идеальный усилитель-драйвер xDSL для оконечного абонентского оборудования в форматах USB, PCMCIA или PCI
  • Rail-to-Rail диапазон выходного напряжения и высокая нагрузочная способность по току
  • Выходной ток 400 мА на дифференциальной нагрузке 10 Ом при размахе напряжения 8 В
  • Низкий уровень однотональных искажений
    Наихудшая гармоника -86 дБн на 100 кГц при размахе напряжения 6 В и дифференциальной нагрузке 10 Ом
  • Малый шум
    Плотность шума напряжения 4.5 нВ/√Гц, 100 кГц
  • Внеполосный SFDR = -82 дБн, от 144 кГц до 500 кГц,
    RLOAD = 12.5 Ом,
    PLINE = 13 дБм
  • Низкое энергопотребление
    Диапазон напряжений питания от 3.3 В до 8 В
    Два логических бита для выбора режимов ожидания и пониженного энергопотребления
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 130 МГц (по уровню -3 дБ)
    Скорость нарастания 300 В/мкс

Конфигурация выводов AD8018

Схема AD8018
Конфигурация выводов AD8018

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8018: 5 V, Rail-to-Rail, High-Output Current, xDSL Line Drive Amplifiers Data Sheet (Rev A, 11/2000) (pdf, 339 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8018 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8018AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8018ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,62 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.