Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8017:  Недорогой драйвер с высоким выходным током и высоким выходным напряжением

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8017 - это недорогой операционный усилитель с высоким выходным током, оптимиризованный для работы от напряжения питания +12 В. Компонент выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с улучшенными тепловыми характеристиками и оптимизирован для применения на стороне абонентского оборудования линий xDSL, особенно для модемов ПК. Инновационная архитектура позволяет каждому из усилителей, входящих в состав AD8017, обеспечивать выходное напряжение с полным размахом до 10 В и выходной ток более 200 мА.

Благодаря комбинации революционной двухкаскадной архитектуры и использованию технологии производства быстродействующих биполярных транзисторов AD8017 способен поддерживать низкий уровень искажений при размахе выходного напряжении, не доходящем до напряжений питания на 1 В. AD8017 потребляет всего 7 мА/канал, устанавливая новый стандарт эффективности энергопотребления.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8017AR-EVAL.

Также имеется вариант корпуса в бессвинцовом исполнении (AD8017ARZ, AD8017ARZ-REEL).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая нагрузочная способность
    Дифференциальное выходное напряжение 20 В (полный размах),
    RL = 50 Ом
    Несимметричное выходное напряжение 10 В (полный размах) при выходном токе 200 мА на нагрузке 25 Ом
  • Низкие искажения
    SFDR = -78 дБн при 500 кГц, RL = 100 Ом, размах VO = 2 В
    Наихудшая гармоника -58 дБн при 1 МГц, IO = 270 мА (RL = 10 Ом)
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 160 МГц (G = +2) Скорость нарастания 1600 В/мкс
  • Низкое энергопотребление
    Напряжение питания от 5 В до 12 В, потребляемый ток 7 мА/канал

Конфигурация выводов AD8017

Схема AD8017
Конфигурация выводов AD8017

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8017: Dual High Output Current, High Speed Amplifier Data Sheet  (Rev C, 02/2002) (pdf, 227 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-093: Основы расчета теплового режима  (pdf, 249 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8017 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8017AR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,76 $ 2,59 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8017AR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,59 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8017AR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 2,59 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8017ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,39 $ 2,25 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8017ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8017ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 2,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8017AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8017ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,63 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.