Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8067:  Прецизионный ОУ FastFET™ с высоким произведением ширины полосы на коэффициент усиления

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Усилитель FastFET™ AD8067 - это операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению и входным каскадом на полевых транзисторах, имеющий широкую полосу (54 МГц при G = +10) и высокую скоростью нарастания (640 В/мкс). AD8067 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления крайне быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar) с диэлектрической изоляцией, которая позволяет создавать обладающие низким энергопотреблением и высокими показателями точности усилители с входным каскадом на полевых транзисторах.

AD8067 предназначен для применения в задачах, где требуются высокое быстродействие и низкий ток смещения, например в быстродействуюхих предварительных усилителях сигналов фотодиодов. Подвергаемый лазерной подгонке усилитель AD8067 обладает правоходными показателями напряжения смещения постоянной составляющей (1.0 мВ, макс.) и дрейфа (15 мкВ/°C, макс.), которые необходимы при работе с фотодиодами.

Низкий входной ток смещения (5 пА, макс.) и малое шумовое напряжение (6.6 нВ/√Гц) каскада на полевых транзисторах дополнительно повышают привлекательность компонента для применения в прецизионных схемах. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 24 В) и rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) AD8067 хорошо подходит для различных областей, в которых требуется широкий динамический диапазон и низкий уровень искажений.

Усилитель AD8067 выпускается в корпусе SOT-23-5 и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
    Входной ток смещения 0.6 пА
  • Стабилен при коэффициентах усиления >8
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 54 МГц (G = +10)
    Скорость нарастания: 640 В/мкс
  • Низкий шум
    6.6 нВ/√Гц
    0.6 фА/√Гц
  • Низкое напряжение смещения (1.0 мВ, макс.)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 24 В
  • Отсутствует эффект обращения фазы
  • Малая входная емкость
  • Однополярное питание и rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Превосходные показатели искажений:
    SFDR = 95 дБн при 1 МГц
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала:
    -106 дБ
  • Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 6.5 мА, тип.

Схема соединения AD8067

Next Generation Devices

Analog Devices introduces the next generation of High Speed Operational Amplifiers (op amps), this new amplifier offers higher performance and lower noise than previous amplifiers. Also new in this category, is Analog Devices unique dedicated feedback pin packaging, which lowers distortion, lowers parasitics and simplifies board layout.

  • ADA4817-1: Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps
  • ADA4817-2: Dual Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8067: High Gain Bandwidth Product, Precision Fast FET™ Op Amp Datasheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 452 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
Flow Cytometry Blood Analysis Systems Технические статьи HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8067 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8067 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8067ART-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8067ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть