Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4860-1:  Недорогой, быстродействующий операционный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4860-1 – это недорогой, быстродействующий операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий превосходными показателями. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 800 МГц, и скорости нарастания 790 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для разнообразных быстродействующих схем. Комбинация низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.02%) и фазы (0.02°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 125 МГц, делает этот усилитель идеальным выбором для применения в бытовой и профессиональной видеоаппаратуре.

ADA4860-1 работает с напряжениями питания от +5 В до ±5 В, потребляя ток 6 мА. Для дальнейшего уменьшения потребляемой мощности усилитель имеет режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый ток сокращается до 0.25 мА.

ADA4860-1 выпускается в 6-выводном корпусе SOT-23 и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 800 МГц
    Скорость нарастания: 790 В/мкс
    Время установления до 0.5%: 8 нс
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Малый потребляемый ток: 6 мА
  • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 125 МГц
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
  • Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
  • Малое напряжение смещения: 3.5 мВ, тип.
  • Высокий выходной ток: 25 мА
  • Режим пониженного энергопотребления

Конфигурация выводов ADA4860-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4860-1: High Speed, Low Cost, Op Amp Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 758 kB) Технические описания PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4860 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4860-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4860-1YRJ-EBZ Статус: Prodn 6-lead SOT-23 Evaluation Board $ 18,25 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.