Добавить в Мастер Структурных Схем

AD811:  Высококачественный операционный усилитель видеосигнала

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD811 - это широкополосный операционный усилитель с обратной связью по току оптимизированный для телевизионных систем высокого качества. Компонент имеет ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 120 МГц при коэффициенте усиления +2, погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01% и погрешность дифференциальной фазы 0.01° (RL = 150 Ом), что делает его превосходным выбором для любых видеосистем. Кроме того, AD811 поддерживает неравномерность частотной характеристики в пределах 0.1 дБ на частотах до 35 МГц (G = +2). Столь высокие показатели достигаются при выдаче сигнала в один или два 75-омных кабелями с согласованием на приемной стороне и малом потребляемом токе (16.5 мА). Рабочий диапазон напряжений питания AD811 составляет от ±4.5 В до ±18 В.

Усилитель AD811 также отлично подходит для применения в схемах с импульсными сигналами, где крайне важна переходная характеристика. Он имеет максимальную скорость нарастания более 2500 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1% менее 25 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В (65 нс при ступенчатом изменении напряжения на 10 В).

Низкий уровень искажений на частотах до 10 МГц и широкая полоса пропускания при единичном усилении делают AD811 идеальным выбором для применения в качестве буфера АЦП или ЦАП в системах сбора данных. Благодаря архитектуре с обратной связью по току AD811 способен поддерживать указанное значение ширины полосы при изменении коэффициента усиления в широком диапазоне. Кроме того, AD811 обладает низкими значениями шума напряжения и тока (1.9 нВ/√Гц и 20 пА/√Гц, соответственно), а также превосходными показателями статических погрешностей, что делает его привлекательным для задач, в которых требуется широкий динамический диапазон.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 140 МГц (по уровню 3 дБ, G = +1)
    Ширина полосы 120 МГц (по уровню 3 дБ, G = +2)
    Ширина полосы 35 МГц (по уровню 0.1 дБ, G = + 2)
    Скорость нарастания 2500 В/мкс
  • Время установления до 0.1%: 25 нс (изменение напряжения на 2 В)
    Время установления до 0.01%: 65 нс (изменение напряжения на 10 В)
  • Превосходные статические характеристики
    Входное напряжение смещения 3 мВ, макс.
  • Низкий уровень искажений: THD = -74 дБ при 10 МГц
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.10%,
    погрешность дифференциальной фазы 0.01°
    Шум напряжения 1.9 нВ/√Гц
  • Универсальность
    Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
    Размах выходного напряжения ±2.3 В на нагрузке 75 Ом
    (VS = ±5 В)

Конфигурация выводов AD811

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD811: High Performance Video Op Amp Data Sheet (Rev F, 02/2014) (pdf, 552 kB) Технические описания PDF
AD811: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811  (pdf, 367 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-034: Усилители с обратной связью по току  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD811 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-9313101M2A Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 43,59 $ 39,40 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-9313101MPA Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 21,79 $ 19,69 N  Используемые материалы PCN Купить
AD811ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 100 - $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD811AN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 4,48 $ 4,05 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD811ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,89 $ 3,50 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD811AR-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 4,94 $ 4,46 N  Используемые материалы PCN Купить
AD811AR-16-REEL Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 - $ 4,46 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD811AR-16-REEL7 Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 250 - $ 4,46 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD811ARZ-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 4,27 $ 3,87 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD811ARZ-16-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 - $ 3,87 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD811ARZ-16-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 250 - $ 3,87 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD811JR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 4,48 $ 4,05 N  Используемые материалы PDN Купить
AD811JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,89 $ 3,50 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD811JRZ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 3,50 Y  Используемые материалы PDN Купить
AD811JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 - $ 3,50 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD811SCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Mil Tray, 100 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD811SE/883B Статус: Prodn 20 ld LCC 20 Mil Tube, 54 $ 43,59 $ 39,40 N  Используемые материалы PCN Купить
AD811SQ/883B Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 21,79 $ 19,69 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD811JR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD811JRZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 6,08 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.