Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD810:  Малопотребляющий усилитель видеосигналов с функцией отключения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD810 – это операционный усилитель с обратной связью, совместимый с композитными сигналами и телевизионными сигналами высокой четкости (HDTV), который идеально подходит для применения в мультимедийных системах, цифровых видеомагнитофонах и видеокамерах. Компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц (G=+2) и поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы на уровне 0.02% и 0.04° (NTSC), соответственно, что делает его идеальным выбором для любых высококачественных телевизионных видеосистем. Все перечисленные характеристики обеспечиваются при нагрузке 150 Ом (один 75-омный кабель с согласованием на приемном конце).

Благодаря малому потребляемому току (8.0 мА, макс) AD810 идеально подходит для задач, в которых особенно важна потребляемая мощность, например в видеокамерах. Функция отключения позволяет сократить потребляемый ток до уровня всего 2.1 мА, когда усилитель не используется, для уменьшения энергопотребления. AD810 работает с напряжениями питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.

Благодаря ширине полосы при единичном усилении, равной 80 МГц, AD810 хорошо подходит для применения в качестве буфера ЦАП или АЦП в видеосистемах. Поскольку AD810 является трансимпедансным усилителем (усилитель напряжения, управляемый током), он может поддерживать это значение ширины полосы в широком диапазоне коэффициентов усиления, одновременно обеспечивая низкий уровень шума (2.9 нВ/√Гц), что представляет интерес для систем с широким динамическим диапазоном.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 80 МГц (3 дБ, G = +1)
    Ширина полосы 75 МГц (3 дБ, G = +2)
    Скорость нарастания 1000 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 50 нс (ступенчатое изменение Vo на 10 В)
  • Идеально подходит для работы с видеосигналами
    Ширина полосы 30 МГц (0.1 дБ, G = +2)
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.04°
  • Низкий шум
    Входной шум напряжения 2.9 нВ/√Гц v Шум тока на инвертирующем входе 13 пА/√Гц
  • Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 8.0 мА, макс.
    Потребляемый ток 2.1 мА (режим пониженного энергопотребления)
  • Функция отключения
    Время отключения 100 нс
    Гарантированное переключение с разрывом до включения
    Развязка между входом и выходом 64 дБ (в отключенном состоянии)
  • Универсальность
    Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
    Размах выходного напряжения ±2.9 В на нагрузке150 Ом
    (Vs = ±5 В)

Конфигурация выводов AD810

Схема AD810
Конфигурация выводов AD810

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD810: Low Power Video Op Amp with Disable Data Sheet  (Rev A, 10/1992) (pdf, 514 kB) Технические описания PDF
AD810: Military Data Sheet  (Rev A, 10/1991) (pdf) Технические описания PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD810 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-9313201MPA Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 17,21 $ 15,56 N  Используемые материалы PCN Купить
AD810ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 100 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD810AN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,98 $ 2,53 N  Используемые материалы PCN Купить
AD810ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,58 $ 2,19 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD810AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,98 $ 2,53 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD810AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,53 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD810AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 2,53 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD810ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,58 $ 2,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD810ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD810ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 - $ 2,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD810AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD810ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,61 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть