Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8072:  Недорогой двухканальный усилитель видеосигналов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8072 (двухканальный) и AD8073 (трехканальный) – это недорогие усилители с обратной связью по току, предназначенные для применения в крупносерийных изделиях, в которых особенно важна конечная стоимость продукта. Помимо низкой стоимости эти усилители обладают хорошими характеристиками передачи видеосигнала при работе на нагрузку 150 Ом и имеют потребляемый ток всего 3.5 мА на канал. В микросхеме AD8073 три усилителя интегрированы в одном 14-выводном узком корпусе SOIC. Благодаря этому данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуются малые габариты. Пользователи имеют доступ к входу и выходу каждого усилителя, за счет чего достигается дополнительная свобода установки коэффициента усиления.

Каждый канал имеет выходной ток до 30 мА и оптимизирован для работы на одну нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.05% и 0.1°, соответственно. Эти характеристики делают AD8072 и AD8073 идеальным выбором для профессиональной и бытовой электронной видеоаппаратуры.

Оба компонента способны работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от +5 В до +12 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1.3 В до уровней питания, что позволяет работать с видеосигналами при однополярном напряжении питания +5 В.

Благодаря широкой полосе (100 МГц), скорости нарастания 500 В/мкс и времени установления в пределах погрешности 0.1%, равного 25 нс, AD8072 и AD8073 представляют интерес для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±6 В. AD8072 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SOIC, а AD8073 – в 14-выводном пластиковом корпусе DIP и 14-выводном корпусе SOIC. Оба компонента работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Очень низкая стоимость
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом)
    Неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.05%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.1°
  • Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 3.5 мА/канал
    Работает с однополярным питанием в диапазоне от 5 В до 12 В
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 100 МГц (G = +2)
    Скорость нарастания 500 В/мкс
    Короткое время установления: 25 нс (0.1%)
  • Простота применения
    Выходной ток 30 мА
    Размах выходного сигнала до 1.3 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания при однополярном питании 5 В

Конфигурация выводов AD8072

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8072/AD8073: Low Cost, Dual /Triple Video Amplifiers Data Sheet (Rev. (Rev D, 03/2002) (pdf, 179 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8072 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8072 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8072JR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evalutio $ 18,25 Да -
AD8072JRZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 2,75 Да -
AD8072ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8072ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 2,75 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть