Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8014:  Малопотребляющий, высококачественный усилитель с полосой 400 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8014 – это революционный операционный усилитель с обратной связью по току, который обеспечивает непревзойденную комбинацию ширины полосы, энергопотребления, нагрузочной способности и искажений. При проектировании этого компонента компанией Analog Devices было использовано патентованное схемотехническое решение, позволившее получить усилитель с наивысшей производительностью при наименьшей потребляемой мощности. Он не только является передовым с технической точки зрения, но также обладает низкой стоимостью, что позволяет применять его в бытовой электронике. Этот универсальный усилитель идеально подходит для разнообразных областей применения, включая устройства с питанием от батарей.

Усилитель обладает очень высоким быстродействием. Он имеет ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 400 МГц, скорость нарастания 4000 В/мкс и время установления 24 нс. AD8014 прост в применении, очень стабилен и быстро восстанавливается после перегрузок. Крайне низкие значения шумов напряжения и тока, а также низкий уровень искажений делают AD8014 идеальным выбором для обработки широкополосных сигналов.

AD8014 имеет крайне низкие для усилителя с обратной связью по току значения напряжения смещения и входного тока смещения, а также малый дрейф. Ток смещения по каждому из входов составляет менее 15 мкА при температуре +25°C, а типичный дрейф тока смещения - менее 50 нА/°C в промышленном температурном диапазоне. Максимальное напряжение смещения равно 5 мВ, а типичный дрейф напряжения смещения - менее 10 мкВ/°C.

AD8014 обладает очень хорошей для малопотребляющего усилителя нагрузочной способностью: он способен выдавать видеосигналы с размахом 2 В на 75-омную или 50-омную линию с последовательным согласованием, поддерживая при этом полосу пропускания по уровню 3 дБ более 135 МГц.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малая стоимость
  • Низкое энергопотребление: 1.15 мА (макс.) при напряжении питания 5 В
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 400 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания 4000 В/мкс
  • Восстановление после перегрузки за 60 нс
  • Способен выдавать видеосигнал в 50-омную линию
  • Работает с напряжением питания в диапазоне от +4.5 В до +12 В
  • Короткое время установления: 24 нс
  • Очень низкий шум
    3.5 нВ/ √Гц и 5 пА/ √Гц
    Полный приведенный к входу шум 5 нВ/√Гц при G = +3 с резистором 500 Ом в обратной связи
  • Низкие искажения: THD = –70 дБ при 5 МГц
  • Низкое, стабильное в диапазоне температур напряжение смещения
  • Выпускается в корпусах SOIC-8 и SOT-23-5

Конфигурация выводов AD8014

Схема AD8014
Конфигурация выводов AD8014

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8014: 400 MHz Low Power High Performance Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2010) (pdf, 149 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8014 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8014 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8014AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,60 $ 1,40 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8014ART-R2 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 250 $ 2,09 $ 2,09 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8014ART-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,40 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8014ARTZ-R2 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 250 $ 1,81 $ 1,81 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8014ARTZ-REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8014ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,20 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8014ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,38 $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8014ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8014ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 1,38 $ 1,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8014ART-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8014ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -
AD8014AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8014ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 1,81 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть