Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8012:  Малопотребляющий двухканальный усилитель с обратной связью по току

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8012 – это малопотребляющий двухканальный усилитель с обратной связью по току, обеспечивающий ширину полосы 350 МГц при потребляемом токе всего 1.7 мА на канал. Он предназначен для применения в высокочастотных системах с широким динамическим диапазоном, в которых требуются низкий уровень искажений и высокое быстродействие и критически важно низкое энергопотребление.

Для заказа доступен вариант в корпусе с бессвинцовым исполнением (AD8012ARMZ, AD8012ARMZ-REEL, AD8012ARMZ-REEL7).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малое энергопотребление
    Потребляемый ток 1.7 мА/канал
    Полная спецификация характеристик для напряжений питания ±5 В и +5 В
  • Высокий выходной ток: 125 мА
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц (G = +1)
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 150 МГц (G = +2)
    Скорость нарастания 2250 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 20 нс
  • Низкое напряжение смещения: 1.5 мВ
  • Низкий шум напряжения: 2.5 нВ/√Гц
  • Низкие искажения
    Наихудшая гармоника -72 дБн при 500 кГц, RL = 100 Ом
    Наихудшая гармоника -66 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    (RL = 1 кОм, G = +2)
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
    Время восстановления после перегрузки: 60 нс

Конфигурация выводов AD8012

Схема AD8012
Конфигурация выводов AD8012

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8012: Dual 350 MHz Low Power Amplifier Data Sheet  (Rev B, 12/2003) (pdf, 266 kB) Технические описания PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8012 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8012 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8012AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,88 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,88 $ 2,50 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,49 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8012ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,49 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8012ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8012ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8012ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 3,27 Да -
AD8012AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8012ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,27 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть