Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8008:  Быстродействующий усилитель с крайне малыми искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8007 (одноканальный) и AD8008 (двухканальный) - это высококачественные усилители с обратной связью по току, обладающие крайне малыми уровнями искажений и шума. В отличие от других высококачественных усилителей низкая стоимость и малый потребляемый ток позволяют применять данные усилители в широком спектре задач. Создание усилителей со столь высоким показателями и малой потребляемой мощностью стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием (eXtra-Fast Complementary Bipolar, XFCB) второго поколения.

AD8007/AD8008 обладают шириной полосы 650 МГц , шумом напряжения 2.7 нВ/ √Гц и свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) -83/-77 дБн при частоте сигнала 20 МГц (AD8007/AD8008).

Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В) и широкой полосе AD8007/AD8008 могут использоваться в самых разнообразных задачах. Усилители AD8007/AD8008 обладают малым потребляемым током – 9 мА/канал.

AD8007 выпускается в миниатюрном корпусе SC70, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8008 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Оба компонента работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Измерительная техника
  • Усилители основной полосы частот и ПЧ
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Буферы ЦАП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкие искажения
    Вторая гармоника
    -88 дБн при 5 МГц
    -83 дБн при 20 МГц (AD8007)
    -77 дБн при 20 МГц (AD8008) Третья гармоника
    -101 дБн при 5 МГц
    -92 дБн при 20 МГц (AD8007)
    -98 дБн при 20 МГц (AD8008)
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания 1000 В/мкс
  • Низкий шум
    Входной шум напряжения 2.7 нВ/√Гц
    Шум тока на инвертирующем входе 22.5 пА/√Гц
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 9 мА/канал (тип.)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Входное напряжение смещения: 0.5 мВ (тип.)
  • Небольшие корпуса: 8-выводный SOIC, 8-выводный MSOP и 5-выводный SC70

Конфигурация выводов AD8008

Схема AD8008
Конфигурация выводов AD8008

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8007/AD8008: Ultralow Distortion, High Speed Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 11/2009) (pdf, 463 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8007/AD8008 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8008 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8008AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,86 $ 2,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8008AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8008AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 2,86 $ 2,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 2,86 $ 2,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,60 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 2,60 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 2,60 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,60 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8008ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 2,60 $ 2,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8008AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8008ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,65 Да -
AD8008ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8008ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 3,65 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть