Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8007:  Быстродействующий усилитель с крайне малыми искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8007 (одноканальный) и AD8008 (двухканальный) - это высококачественные усилители с обратной связью по току, обладающие крайне малыми уровнями искажений и шума. В отличие от других высококачественных усилителей низкая стоимость и малый потребляемый ток позволяют применять данные усилители в широком спектре задач. Создание усилителей со столь высоким показателями и малой потребляемой мощностью стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием (eXtra-Fast Complementary Bipolar, XFCB) второго поколения.

AD8007/AD8008 обладают шириной полосы 650 МГц , шумом напряжения 2.7 нВ/ √Гц и свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) -83/-77 дБн при частоте сигнала 20 МГц (AD8007/AD8008).

Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В) и широкой полосе AD8007/AD8008 могут использоваться в самых разнообразных задачах. Усилители AD8007/AD8008 обладают малым потребляемым током – 9 мА/канал.

AD8007 выпускается в миниатюрном корпусе SC70, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8008 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Оба компонента работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Измерительная техника
  • Усилители основной полосы частот и ПЧ
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Буферы ЦАП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкие искажения
    Вторая гармоника
    -88 дБн при 5 МГц
    -83 дБн при 20 МГц (AD8007)
    -77 дБн при 20 МГц (AD8008) Третья гармоника
    -101 дБн при 5 МГц
    -92 дБн при 20 МГц (AD8007)
    -98 дБн при 20 МГц (AD8008)
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания 1000 В/мкс
  • Низкий шум
    Входной шум напряжения 2.7 нВ/√Гц
    Шум тока на инвертирующем входе 22.5 пА/√Гц
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 9 мА/канал (тип.)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Входное напряжение смещения: 0.5 мВ (тип.)
  • Небольшие корпуса: 8-выводный SOIC, 8-выводный MSOP и 5-выводный SC70

Конфигурация выводов AD8007

Схема AD8007
Конфигурация выводов AD8007

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8007/AD8008: Ultralow Distortion, High Speed Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 11/2009) (pdf, 463 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-112: Universal Evaluation Board for Single, High Speed Op Amps Offered in SC-70 Packages  (pdf, 270 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Feedback Amp Debuts
(EE Times, 5/2/2002)
Обзоры продукции HTML
AcquisitionZONE Products for the Week of May 13, 2002  (htm)
(AnalogZONE)
Обзоры продукции HTM
Low-distortion, High-Speed Operational Amplifier  (htm)
(RF Design, 6/1/02)
Обзоры продукции HTM
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8007/AD8008 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8007 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8007AKS-R2 Статус: Завершение продаж 5 ld SC70 5 Ind Reel, 250 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
AD8007AKSZ-R2 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 250 - $ 1,87 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8007AKSZ-REEL Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8007AKSZ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,33 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8007AR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
AD8007AR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
AD8007AR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
AD8007ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,56 $ 1,33 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8007ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,33 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8007ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,33 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8007AKS-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SC70 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8007AKSZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SC70 $ 0,00 Да -
AD8007AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8007ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть