Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8005:  Усилитель с обратной связью по току полоса 270 МГц, потребляемый ток 400 мкА

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8005 - это быстродействующий усилитель с крайне низким энергопотреблением, широкой полосой 170 МГц и скоростью нарастания 280 В/мкс. Данный уровень показателей достигается при рабочем потребляемом токе всего 400 мкА, что позволяет продлить срок действия быстродействующих систем с питанием от батарей, не жертвуя динамическими характеристиками.

Применение архитектуры с обратной связью по току позволяет добиться неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц и погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы 0.11% и 0.4°, соответственно. Компонент поддерживает низкий уровень гармонических искажений в широкой полосе: уровень полных гармонических искажений (THD) составляет –63 дБн при 1 МГц и –50 дБн при 10 МГц. Обеспечиваемые усилителем характеристики идеально подходят для буферов или усилителей входных сигналов быстродействующих аналого-цифровых преобразователей в портативных видеосистемах, медицинских приборах или системах связи.

AD8005 имеет полную спецификацию характеристик при напряжениях питания +5 В и ±5 В. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C и выпускается в 8-выводном корпусе DIP, 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SOT-23.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий уровень искажений/шума
    –63 дБн при 1 МГц, размах VO = 2 В
    –50 дБн при 10 МГц, размах VO = 2 В
    Входной шум напряжения 4.0 нВ/ vГц при 10 МГц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 270 МГц (G = +1)
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 170 МГц (G = +2)
    Скорость нарастания: 280 В/мкс (G = +2)
    Время установления до 0.1%: 28 нс при изменении напряжения на 2 В (G = +2)
  • Крайне низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 400 мкА
    (4 мВт при ±VS)
    Работает с однополярным питанием
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    (RL = 1 кОм, G = +2)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.11%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.4°

Конфигурация выводов AD8005

Схема AD8005
Конфигурация выводов AD8005

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8005: 270 MHz, 400 µA Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev A, 08/1999) (pdf, 183 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8005 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8005 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8005ART-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,26 Да -
AD8005ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -
AD8005AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8005ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,84 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть