Если вы приобрели оценочную плату данного продукта, вам также понадобится демонстрационная платформа SDP (System Demonstration Platform). Эти платы используются совместно как составные части единой оценочной среды.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5254 IBIS Model (ibs) | Модели IBIS | IBS |
| BeMicro FPGA Project for AD5254 with Nios driver | Device Drivers | HTML |
| Digital Potentiometer Linux Driver | Device Drivers | HTML |
| AD5254 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.