| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9776/AD9778/AD9779: Dual 12-/14-/16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev A, 03/2007) (pdf, 1525 kB) | Технические описания | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | Статьи по применению | |
| AN-748: Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs (pdf, 812 kB) | Статьи по применению | |
| AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1 (pdf, 1295 kB) | Статьи по применению | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
DAC Harmonic Analyzer
This tool displays harmonic images and spurs in a DAC output. The user can define a post-DAC analog filter to suppress these images. The effect of this filter is plotted on the graph and shown in the accompanying chart. |
DAC Harmonic Analyzer | HTML |
| AD9778 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.