See also similar products:
The AD5570 is a True Accuracy, 16-Bit ±12 V/±15 V, Serial Input Voltage Output D/A Converter in 16-lead SSOP
The AD5760 is a Ultra Stable 16-Bit ±0.5 LSB INL, Voltage Output DAC in 24-lead LFCSP
The AD5780 is a System ready 18-Bit ±1 LSB INL, Voltage Output DAC in 24-lead LFCSP
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD669: Monolithic 16-Bit DACPORT Data Sheet (Rev A, 02/1998) (pdf, 460 kB) | Технические описания | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.