| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5696R/AD5695R/AD5694R: Quad 16-/14-/12-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 754 kB) | Технические описания | |
| UG-532: Evaluation Board for AD5696R/AD5696/AD5694R/AD5694 16-Bit/12-Bit, Quad Channel Voltage Output DAC (pdf, 414 kB) | Руководства пользователей | |
|
Modern DACs and DAC Buffers Improve System Performance, Simplify Design
Analog Dialogue, By Padraic O'Reilly and Charly El-Khoury, Analog Devices, Inc. (Volume 46, March 2012) |
Технические статьи | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5696R IBIS Model (ibs) | Модели IBIS | IBS |
| AD5696R - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5694R with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5694R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.