| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5390/AD5391/AD5392: 8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 1139 kB) | Технические описания | |
| AN-1230: 8 to 16 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5390/AD5391/AD5392 DACs (pdf, 80 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0030: AD5390/AD5391/AD5392 Channel Monitor Function (pdf, 82 kB) | Circuit Note | |
|
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006) |
Технические статьи | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | Обзор | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
Обзор | |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimDDS™
The purpose of this tool is to assist a user in selecting and evaluating Analog Devices, Direct Digital Synthesis (DDS) IC's. It allows a user to select a device, enter the desired operating conditions and evaluate it's general performance. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.