Обзор

Подробнее о продукте

Two different board layouts are available for the ADF7023. In the first layout there are separate matching circuits for both the single ended PA and for the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB1 and EVAL-ADF7023DB3 evaluation boards.


In the second layout there is a single matching network connecting the single ended PA and the differential LNA/PA. This layout is used on the EVAL-ADF7023DB2 and EVAL-ADF7023DB4 evaluation boards.


Both layouts are 4-layer boards and use 0402 passives.

Markets & Technology

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
305.16 M
ПО для оценочной платы ADF7023
Данное ПО управляет функционированием оценочных плат ADF7023 и ADF7023-J. Нажмите правой кнопкой мыши на ссылку выше и выберите "Сохранить ссылку как/Save Link As" (в браузерах Mozilla / Netscape Navigator) или "Сохранить файл как/ Save Target As" (в браузере Internet Explorer). Когда файл "ADF7023 RevX_FULL.exe" сохранен, двойным щелчком мыши нажмите на него, чтобы установить программное обеспечение.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.