Добавить к Мастеру создания структурных схем

SSM2932:  High Efficiency, Ground-Referenced Class-G Headphone Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The SSM2932 is a stereo headphone amplifier capable of delivering 50 mW of continuous output power per channel into 16 Ω single-ended loads at the 1% THD + N threshold. The stereo headphone drivers are high efficiency, true ground-referenced Class-G technology.

The SSM2932 incorporates a gain control pin that selects a gain of 0 dB or 6 dB. The ground-referenced output scheme eliminates the need for large dc blocking capacitors, reducing system cost and board area. The Class-G amplifier is fine-tuned to maximize battery life, a critical task in portable applications. The device maximizes battery life by modulating the amplifier power supply rail to match the output demand without consuming excessive supply current, thus reducing power dissipation during typical audio playback.

The SSM2932 is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C. It has output short-circuit protection as well as ESD protection to 8 kV (human body model). The SSM2932 is available in a 16-ball, 1.64 mm × 1.64 mm wafer level chip scale package (WLCSP).

APPLICATIONS

  • Cellular phones
  • Smartphones / multimedia phones
  • Digital cameras
  • Portable media players
  • Phone accessories
  • PDAs

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Ground-referenced Class-G output stage
  • Very high efficiency for portable applications
  • 1.7 mA typical quiescent current
  • 50 mW per channel into
    16Ω load (with 3.3V supply)
  • 98 dB signal-to-noise
    (A-weighted)
  • 85 dB power supply rejection ratio at 217 Hz
  • 2.5V to 3.6V supply range
  • Selectable gain: 0 dB or 6 dB
  • High-Z output mode for sharing of output jack
  • 1μA shutdown current
  • Short-circuit protection
  • See datasheet for additional features

Functional Block Diagram for SSM2932

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SSM2932: High Efficiency, Ground-ReferencedClass-G Headphone Amplifier (Rev 0, 02/2012) (pdf, 389 kB) Технические описания PDF
UG-373: Evaluation Board for SSM2932 High Efficiency Class-G Headphone Amplifier  (pdf, 267 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

SSM2932 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть