Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7415:  Датчик температуры с цифровым выходом

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7415– это полнофункциональная система измерения температуры в 5-выводном корпусе SOT-23. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC.

AD7415 имеет двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с интерфейсами SMBus и I2C. Компонент выпускается в четырех версиях: AD7415-0, AD7415-1, AD7415-2 и AD7415-3. Каждая из версий AD7415-0 и AD7415-1 дает возможность выбора адреса для компонента на шине SMBus из трех доступных вариантов. Все четыре версии в совокупности позволяют выбирать адрес на шине I2C из восьми возможных вариантов.

Напряжение питания 2.7 В, низкий потребляемый ток, последовательный интерфейс и малые размеры корпуса делают AD7415 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, сотовые телефоны, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

Ознакомьтесь также с компонентом AD7414, который является родственным компоненту AD7415, однако обладает более богатым набором функций, включая сигнал тревоги для шины SMBus, и выпускается в 6-выводном SOT-23.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
  • Типичная погрешность: ±0.5°C при +40°C
  • Совместимый с SMBus™/I2C® последовательный интерфейс
  • Ток в режиме отключения: 3 мкА
  • Время преобразования температуры: 29 мкс, тип.
  • Компактный 5- выводный корпус SOT-23
  • Выбор адреса при помощи внешнего вывода AS
  • 2 версии позволяют выбирать один из шести адресов I2C

Typical Application Circuit for AD7415

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7414/AD7415: ±0.5°C Accurate, 10-bit Digital Temperature Sensor in SOT-23 Data Sheet  (Rev F, 11/2010) (pdf, 501 kB) Технические описания PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7415 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7415ARTZ-0500RL7 Статус: Prodn SOT23 5/6/8 Leads 5 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 1,04 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7415ARTZ-0REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,04 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7415ARTZ-1500RL7 Статус: Prodn SOT23 5/6/8 Leads 5 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 1,04 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7415ARTZ-1REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 1,04 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7415ARTZ-1REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,04 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7414/15EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть