| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD6657: Quad IF Receiver Data Sheet (Rev B, 08/2011) (pdf, 1159 kB) | Технические описания | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | Статьи по применению | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | Статьи по применению | |
| AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB) | Статьи по применению | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | Статьи по применению | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | Статьи по применению | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | Статьи по применению | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
Статьи по применению | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
Статьи по применению | |
| AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB) | Статьи по применению | |
| AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter (pdf, 291 kB) | Статьи по применению | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | Статьи по применению | |
| AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise (pdf, 1679 kB) | Статьи по применению | |
| AN-737: How ADIsimADC Models an ADC (pdf, 373 kB) | Статьи по применению | |
| AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated (pdf, 370 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters
(pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output |
Статьи по применению | |
|
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance
(pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter) |
Статьи по применению | |
|
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits
(pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance.... |
Статьи по применению | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | Статьи по применению | |
| UG-232: Evaluating the AD6642/AD6657 Analog-to-Digital Converters (pdf, 2466 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD6657 IBIS Model | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.