| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7170: 12-Bit Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 09/2011) (pdf, 264 kB) | Технические описания | |
| CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection (pdf, 336 kB) | Circuit Note | |
| UG-080: Evaluation Board for the AD7170 12-Bit, Low Power Sigma-Delta ADC (pdf, 554 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8 |
Техническая периодика | HTML |
| Data Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 7 | Техническая периодика | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0240 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0240 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Driver Amplifier for the AD7170
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.