Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS consider the RRIO ADA4096-2 with higher speed, lower noise and lower offset.

The OP290 is a high performance micropower dual op amp that operates from a single supply of +1.6V to +36V or from dual supplies of ±0.8V to ±18V. Input voltage range includes the negative rail allowing the OP290 to accomodate input signals down to ground in single supply operation. The OP290s output swing also includes ground when operating from a single supply, enabling zero-in, zero-out operation.

The OP290 draws less than 20µA of quiescent supply current per amplifier, while able to deliver over 5mA of output current to a load. Input offset voltage is below 200µV eliminating the need for external nulling. Gain exceeds 700,000 and common-mode rejection is better than 100dB. The power supply rejection ratio supply rejection ratio of under 5.6µV/V minimizes offset voltage changes experienced in battery powered systems. The low offset voltage and high gain offered by the OP290 bring precision performance to micropower applications. The minimal voltage and current requirements of the OP290 suit it for battery and solar powered applications, such as portable instruments, remote sensors, and satellites. For a single op amp, see the OP90; for a quad, see the OP490.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-/Dual-Supply Operation, 1.6 V to 36 V, ±0.8 V to ±18 V
  • True Single-Supply Operation; Input and Output Voltage
  • Input/output ranges include ground
  • Low Supply Current (Per Amplifier), 20 µA Max
  • High Output Drive, 5 mA Min
  • Low Input Offset Voltage, 200 µV typical
  • High Open-Loop Gain, 400 V/mV Min
  • Outstanding PSRR, 5.6 µV/V Max
  • Industry Standard 8-Lead Dual Pinout
  • Available in Die Form

Pin Configuration Diagram for OP290

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP290: Dual Precision, Low Power, Micropower Dual Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 04/2009) (pdf, 185 kB) Технические описания PDF
OP290: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP290 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP290 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть