Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP07:  ОУ с крайне низким напряжением смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD8677 – усилитель с улучшенными показателями шума и погрешностей, а также меньшим рабочим энергопотреблением в узком 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе TSOT.

OP07 обладает очень малым входным напряжением (75 мкВ, макс. у OP07E), которое обеспечивается путем лазерной подгонки на пластине. Столь низкое напряжение смещения, в общем случае, позволяет отказаться от внешней коррекции нуля. OP07 также имеет очень низкий ток смещения (±4 нА у OP07E) и высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи (200 В/мВ у OP07E). Благодаря малому напряжению смещения и высокому коэффициенту усиления при разомкнутой цепи обратной связи OP07 особенно полезен в измерительных схемах, работающих с высоким коэффициентом усиления.

Широкий диапазон входных напряжений (±13 В, минимум), высокий КОСС (106 дБ у OP07E) и высокий входной импеданс обеспечивают высокую точность в неинвертирующей конфигурации. Компонент поддерживает превосходные значения линейности и погрешности коэффициента усиления даже при работе с большими коэффициентами усиления при замкнутой цепи обратной связи. Он также обладает превосходной стабильностью напряжения смещения и коэффициента усиления во времени и при изменениях температуры. Благодаря высокой точности и стабильности, даже при высоких коэффициентах усиления, наряду со свободой, которую дает возможность внешней коррекции нуля, OP07 стал промышленным стандартом для измерительной техники.

OP07 выпускается в двух версиях с разными градациями показателей. Версия OP07E работает в температурном диапазоне от 0°C до 70°C, а OP07C – в температурном диапазоне от –40°C до +85°C.

OP07 выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC. Он может применяться для прямого замещения усилителей серий 725, 108A и OP05, а также серий 741 (в этом случае из схемы удаляется потенциометр, используемый для коррекции нуля). Если в вашей схеме требуются более высокие характеристики, рассмотрите возможность применения OP177 и OP1177. Если вам необходимы компоненты в керамическом корпусе DIP и металлическом корпусе TO-99, а также в корпусе LCC, рассмотрите возможность применения OP77.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкое VOS: 75 мкВ, макс.
  • Малый дрейф VOS: 1.3 мкВ/°C, макс.
  • Крайне высокая долговременная стабильность: 1.5 мкВ/месяц, макс.
  • Низкий шум: размах 0.6 мкВ, макс.
  • Широкий диапазон входных напряжений: ±14 В
  • Широкий диапазон напряжений питания:
    от ±3 В до ±18 В
  • Посадочное место совпадает с компонентами серий 725, 108A/308A, 741 и AD510
  • Кристалл испытан при температуре 125°C

Конфигурация выводов

Схема OP07
Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP07: Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 10/2011) (pdf, 305 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) Статьи по применению PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть