Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4891-1:  Недорогой, быстродействующий Rail-to-Rail усилитель (одноканальный) на КМОП транзисторах

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4891-1 (одноканальный), ADA4891-2 (двухканальный), ADA4891-3 (трехканальный) и ADA4891-4 (четырехканальный) - это быстродействующие усилители на КМОП транзисторах, обеспечивающие высокие показатели при малой стоимости. Эти усилители в полной мере поддерживают работу с однополярным напряжением питания, и нижняя граница их диапазона входных напряжений находится на 300 мВ ниже отрицательного напряжения питания.

Несмотря на свою малую стоимость компоненты семейства ADA4891 обладают высокими характеристиками и универсальностью. Выходной каскад компонентов имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений (выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 50 мВ до каждого из напряжений питания), что позволяет получить максимальный динамический диапазон.

Усилители семейства ADA4891 идеально подходят для задач формирования и обработки изображений, например в бытовой видеотехнике, буферах ПЗС и контактных датчиков изображения. Низкие искажения и короткое время установления также делают их идеальным выбором для применения в активных фильтрах.

Компоненты ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4 имеют широкий выбор корпусов.

ADA4891-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SOT-23.

ADA4891-2 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP.

ADA4891-3 и ADA4891-4 выпускаются в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP.

Указанные в спецификации характеристики усилителей гарантированно обеспечиваются в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.


Области применения
  • Формирование изображений
  • Бытовая видеотехника
  • Активные фильтры
  • Драйверы коаксиальных кабелей
  • Буферы тактовых сигналов
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Буферы и контактные датчики изображений

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие и короткое время установления
    Ширина полосы по уровню −3 дБ: 220 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 170 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 28 нс
  • Характеристики передачи видеосигналов (G = +2, RL = 150 Ом)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 25 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.05%
    Погрешность дифференциальной фазы: 0.25°
  • Работает от однополярного питания
    Широкий диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
    Диапазон выходного напряжения ограничен значениями, не доходящими 50 мВ до напряжений питания
  • Низкие искажения: SFDR = 79 дБн при 1 МГц
  • Линейный выходной ток: 125 мА при −40 дБн
  • Малый потребляемый ток: 4.4 мА на канал

Схема выводов ADA4891-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4: Low Cost CMOS, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2013) (PDF, 646 kB) Технические описания PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4891 SPICE Macro Model
For double amplifiers applications use the ADA4891-2, for triple use the ADA4891-3, and for quad use ADA4891-4
Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4891-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4891-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4891-1AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4891-1ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 0,81 Да -
ADA4891-1ARJ-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть