Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4853-2:  Усилитель видеосигнала с Rail-to-Rail выходом и крайне низкой потребляемой мощностью

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 – это недорогие, быстродействующие операционные усилители (ОУ) с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и крайне низкой потребляемой мощностью, которые идеально подходят для портативной бытовой электроники. Несмотря на низкую стоимость ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 обладают превосходными показателями и универсальностью. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 100 МГц, и скорости нарастания 120 В/мкс эти усилители хорошо подходят для разнообразных быстродействующих схем.

ОУ ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 имеют архитектуру с обратной связью по напряжению, предназначены для работы с напряжениями питания от 2.65 В до 5 В и потребляют ток всего 1.4 мА на канал. Для дальнейшего сокращения потребляемой мощности усилители имеют режим пониженного энергопотребления, в котором максимальный потребляемый ток сокращается до уровня менее 1.5 мкА, что делает их идеальным выбором для устройств с питанием от батарей.

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3 в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1.2 В ниже положительного напряжения питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 200 мВ до каждого из напряжений питания.

Благодаря комбинации низкой стоимости, превосходных погрешностей дифференциального коэффициента усиления (0.2%) и фазы (0.10°), а также неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.5 дБ на частотах до 22 МГц, эти усилители идеально подходят для работы с видеосигналами.

ADA4853-1 выпускается в 6-выводном корпусе SC70, ADA4853-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP_VQ, а ADA4853-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP_VQ и 14-выводном корпусе TSSOP. Рабочий температурный диапазон ADA4853-1 составляет от −40°C до +85°C, а ADA4853-2/ADA4853-3 – от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Портативные мультимедийные плееры
  • Видеокамеры
  • Цифровые фотокамеры
  • Бытовая видеотехника
  • Буферы тактовых сигналов
  • Data Sheet, Rev. C, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Крайне низкий ток в режиме пониженного энергопотребления: 0.1 мкА
    • Малый рабочий ток: 1.4 мА/канал
    • Идеально подходит для работы с видеосигналами стандартной четкости
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 100 МГц
      Скорость нарастания: 120 В/мкс
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.5 дБ: 22 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.20%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.10°
    • Работа от однополярного питания
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
      Границы диапазона на 200 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
    • Малое напряжение смещения: 1 мВ
    • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.65 В до 5 В

    Конфигурация выводов ADA4853-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3: Low Power, Rail-to-Rail Output, Video Op Amps with Ultralow Power Data Sheet (Rev F, 01/2011) (pdf, 486 kB) Технические описания PDF
    AN-1240: Low Cost Video Multiplexer for Video Switching Using the ADA4853-2 Op Amp with Disable Function  (pdf, 110 kB) Статьи по применению PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-017: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps
    Offered in 16-Lead 3 mm × 3 mm LFCSP
     (pdf, 281 kB)
    Руководства пользователей PDF
    Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    ADA4853 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4853-2 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4853-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4853-2YCP-EBZ Статус: Prodn 16-lead LFSCP (3x3 mm) Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4853-2YCPZ-RL7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть