Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8625:  Precision, Low Power, Single-Supply, JFET Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD862x is a precision JFET input amplifier. It features true single-supply operation, low power consumption, and rail-to-rail output. The outputs remain stable with capacitive loads of over 500 pF; the supply current is less than 630 µA/amp. Applications for the AD862x include photodiode transimpedance amplification, ATE reference level drivers, battery management, both line powered and portable instrumentation, and remote sensor signal conditioning including automotive sensors.

The AD862x’s ability to swing nearly rail-to-rail at the input and rail-to-rail at the output enables it to be used to buffer CMOS DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.

The 5 MHz bandwidth and low offset are ideal for precision filters.

The AD862x is fully specified over the extended industrial (−40°C to +85°C) temperature range. The AD8627 is available in both 5-lead SC70 and 8-lead SOIC surface-mount packages. The SC70 packaged parts are available in tape and reel only. The AD8626 is available in MSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Very Low IB: 1 pA max
  • Single-supply Operation: 5 V to 26 V
  • Dual-supply Operation: ±2.5 V to ±13 V
  • Rail-to-rail Output
  • Low Supply Current: 630 µA/amp typ
  • Low Offset Voltage: 500 µV max
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal

Pin Configuration Diagram for AD8625

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB) Технические описания PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Обзор PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Технические статьи PDF
Biopotential Electrode Sensing in ECG, EMG, and EEG Monitors Технические статьи HTML
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Техническая документация PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8625 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8625 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть