Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8597:  ОУ с крайне низкими шумом и искажениями (одноканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8597/AD8599 - это обладающие очень низким шумом и малыми искажениями операционные усилители, которые идеально подходят для применения в качестве предварительных усилителей. Низкий шум (1.1 нВ/√Гц) и низкие гармонические искажения (−120 дБ, и ниже) AD8597/AD8599 в полосе звуковых частот обеспечивают широкий динамический диапазон, который требуется от предварительных усилителей в задачах обработки/воспроизведения звука, медицинских и измерительных системах. Благодаря превосходным показателям скорости нарастания (14 В/мкс) и произведения коэффициента усиления на ширину полосы (10 МГц) они хорошо подходят для медицинских систем. Низкие искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для буферизации сигналов преобразователей данных с высоким разрешением.

AD8597 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и LFCSP, а AD8599 - в 8-выводном корпусе SOIC. Оба компонента работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8597 и AD8599 являются представителями постоянно растущего семейства операционных усилителей с малым шумом, предлагаемых компанией Analog Devices.

Области применения

  • Предварительные усилители для профессиональной аудиоаппаратуры
  • Автоматизированное тестовое оборудование/прецизионные тестеры
  • Системы формирования/воспроизведения изображений
  • Медицинские измерения/измерение физиологических параметров
  • Прецизионные детекторы/измерительные приборы
  • Прецизионные схемы преобразования данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий шум: 1.1 нВ/√Гц на 1 кГц
  • Низкие искажения: THD = −120 дБ при 1 кГц
  • Размах входного шума в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц: <76 нВ
  • Скорость нарастания: 14 В/мкс
  • Широкая полоса: 10 МГц
  • Потребляемый ток: 4.8 мА/канал, тип.
  • Низкое напряжение смещения: 10 мкВ, тип.
  • КОСС: 120 дБ
  • Стабилен при единичном усилении
  • Работает от напряжения питания ±15 В

Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8597/85899: Single and Dual, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amps Data Sheet (Rev E, 10/2013) (pdf, 534 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
CN-0261: Optimizing AC Performance in an 18-bit, 250 kSPS, PulSAR Measurement Circuit  (pdf, 327 kB) Circuit Note PDF
CN-0123: Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mV  (pdf, 132 kB) Circuit Note PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8597 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.