Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8509:  9-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8509 is a 9-channel (AD8511 an 11-channel) LCD reference driver designed to drive 64 gray scale column drivers. Each buffer has an A/B input used to select between two voltages for LCD displays. These buffers are used to drive the resistor ladders of LCD column drivers for gamma correction.

These LCD drivers have higher slew rates and output drive current than similar competitive parts. This increases the stability of the reference ladder, resulting in better gray scale and visual performance.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-Supply Operation: 3.3 V to 5 V
  • High Output Current: 300 mA
  • Low Supply Current: 6 mA
  • Stable with 1000 pF Loads
  • Pin Compatible with LMC6009
  • Pin Compatible with CL-FP6131

Pin Configuration Diagram for AD8509

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8509/AD8511: 9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Buffers Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 200 kB) Технические описания PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть