Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD847:  Быстродействующий, малопотребляющий монолитный операционный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD847 представляет собой прорыв в технологии быстродействующих усилителей, обеспечивая превосходные статические и динамические характеристики, а также низкое энергопотребление, при малой стоимости. При напряжении питания ±5 В компонент поддерживает коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи 3500 В/В (на нагрузке 500 Ом) и малое входное напряжение смещения (0.5 мВ). Минимальное ослабление синфазного сигнала равно 78 дБ. Выходное напряжение может иметь размах до ±3 В на нагрузке от 150 Ом. Компания Analog Devices также предлагает более 30 других моделей быстродействующих усилителей, начиная с обладающего малым шумом (1.7 нВ/Гц) AD829 и заканчивая усилителем видеосигналов AD811, который обладает погрешностью дифференциального коэффициента усиления 0.01% и погрешностью дифференциальной фазы 0.01°.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Превосходные показатели
    Широкая полоса при единичном усилении: 50 МГц
    Малый потребляемый ток: 5.3 мА
    Высокая скорость нарастания: 300 В/мкс
    Превосходные характеристики передачи видеосигнала
  • Работает на любую емкостную нагрузку
    Короткое время установления до 0.1% (ступенчатое изменение напряжения на 10 В): 65 нс
  • Превосходные статические характеристики
    Высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 5.5 В/мВ (PLOAD = 1 кОм)
    Малое входное напряжение смещения: 0.5 мВ
  • Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
  • Широкий набор вариантов исполнения
    Пластиковые корпуса DIP и SOIC
    Керамический DIP корпус (cerdip)
    Бескорпусное исполнение
    Исполнение в соответствии с MIL-STD-883B
    Выпускается в лентах на бобине (стандарт EIA-481A)
  • Имеется двухканальная версия: AD827 (8-выводный)
  • Улучшенный аналог LM6361

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD847: High Speed, Low Power Monolithic Op Amp Data Sheet  (Rev F, 09/1996) (pdf, 241 kB) Технические описания PDF
AD847: Military Data Sheet (Rev A, 05/1991) (pdf) Технические описания PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD847 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD847 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-8964701PA Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 33,44 $ 30,21 N  Используемые материалы PCN Купить
AD847AQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 4,92 $ 4,43 N  Используемые материалы PCN Купить
AD847AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,14 $ 3,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 3,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,76 $ 3,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 3,76 $ 3,19 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 100 $ 3,24 $ 2,74 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 3,75 $ 3,18 N  Используемые материалы PCN Купить
AD847JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 3,42 $ 2,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD847JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 4,68 $ 3,18 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,18 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 0,00 $ 3,18 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 4,27 $ 2,89 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,89 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 0,00 $ 2,89 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847SCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 100 $ 15,39 $ 14,62 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD847SQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 16,21 $ 15,39 N  Используемые материалы PCN Купить
AD847SQ/883B Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 30,39 $ 27,36 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD847AR-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD847ARZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 7,52 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть