Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8037:  Усилитель-ограничитель с обратной связью по напряжению, низкими искажениями и широкой полосой

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8036 и AD8037 – это обладающие широкой полосой и низкими искажениями усилители-ограничители. AD8036 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD8037 стабилен при коэффициентах усиления два и более. Компоненты позволяют разработчику задавать верхнее (VCH) и нижнее (VCL) напряжения ограничения, которые определяют допустимый диапазон выходного сигнала. Благодаря уникальной архитектуре ограничения по входу CLAMPIN™ (подана заявка на патент) AD8036 и AD8037 обеспечивают десятикратное улучшение характеристик по сравнению с традиционными схемами с ограничением по выходу. В частности, типичная погрешность ограничения не превышает 3 мВ, а искажения в области ограничения поддерживаются на минимальном уровне. Этот продукт может использоваться как классический операционный усилитель (ОУ) или усилитель-ограничитель с раздельной установкой верхнего и нижнего предельных уровней выходного напряжения.

Данные усилители, имеющие архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току. AD8036 и AD8037 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 16 нс), а также очень низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD8036 поддерживает уровень искажений -66 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 240 МГц в режиме малого сигнала и 195 МГц в режиме большого сигнала. Время восстановления AD8036 и AD8037 после двукратной перегрузки уровня ограничения не превышает 1.5 нс. Благодаря этим характеристикам AD8036/AD8037 идеально подходят для интерфейса с параллельными АЦП и АЦП с высоким разрешением.

Помимо традиционного применения в качестве усилителя-ограничителя выходного сигнала архитектура с ограничением по входу поддерживает динамическое изменение входных уровней ограничения. Таким образом, помимо статических постоянных уровней напряжения ограничения на соответствующие входы могут подаваться сигналы с полосой до 240 МГц. Значения напряжений ограничения могут устанавливаться произвольным образом в пределах диапазона выходных напряжений при условии, что VH больше VL. Благодаря этому AD8036 и AD8037 могут быть использованы в таких нетрадиционных областях применения, как двухполупериодные выпрямители, генераторы импульсов или амплитудные модуляторы. Это лишь некоторые из возможных примеров схем, которые могут быть реализованы при помощи управлениями входами напряжения ограничения.

AD8036 доступен в бескорпусном исполнении и работает в промышленном (от -40°C до +85°) или военном (от -55°C до +125°C) температурном диапазонах, а AD8037 – в промышленном температурном диапазоне. Версии для промышленного диапазона выпускаются в пластиковом корпусе DIP и корпусе SOIC; версии для военного диапазона выпускаются в корпусе cerdip (керамический DIP).

Для данных продуктов имеется оценочная плата, которую можно заказать по следующим наименованиям: AD8036-EB и AD8037-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведена в техническом описании продукта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Превосходные характеристики ограничения
    Погрешность ограничения 3 мВ
    Восстановление после перегрузки за 1.5 нс
    Ширина полосы входного сигнала ограничителя 240 МГц
    Входной диапазон ограничителя ±3.9 В
  • Широкая полоса (AD8036/AD8037)
    Режим малого сигнала: 240 МГц/270 МГц
    Режим большого сигнала (размах 4 В): 195 МГц/190 МГц
  • Напряжение питания от ±3 В до ±5 В
  • Хорошие статические характеристики
    Напряжение смещения 2 мВ
    Дрейф 10 мкВ/°C
  • Крайне низкие искажения, низкий шум
    –72 дБн, тип. при 20 МГц
    Входное напряжение шума 4.5 нВ/√Гц
  • Высокое быстродействие
    Скорость нарастания: 1500 В/мкс
    Время установления: 10 нс (до 0.1%), 16 нс (до 0.01%)

Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8036/AD8037: Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps Data Sheet  (Rev B, 01/2001) (pdf, 428 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-460: Evaluation Board for Single, High Speed Operational Amplifiers (8-Lead SOIC)  (pdf, 369 kB) Руководства пользователей PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8037 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8037-EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 18,25 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть