Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8034:  Недорогой ОУ FastFET™ с полосой 80 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство FastFET– это абсолютно новый класс усилителей компании Analog Devices, первыми двумя представителями которого являются AD8034 и AD8065. Компоненты семейства FastFETсовмещают в себе положительные черты усилителей с входным каскадом на полевых транзисторах (высокий входной импеданс, который практически полностью исключает необходимость учета входного тока смещения при проектировании) и преимущества патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB (в особенности, малую потребляемую мощность, низкий уровень шума и искажений, а также широкий диапазон напряжений питания). Мы полагаем, что компоненты семейства FastFETизменят отношение разработчиков к усилителям, в целом, и усилителям на полевых транзисторах, в частности.

Любые разработчики, в настоящее время использующие в своих проектах усилители на полевых транзисторах, определенно будут заинтересованы в высококачественных, быстродействующих усилителях, которые обладают в разы меньшей потребляемой мощностью и выпускаются в таких миниатюрных корпусах, как SC-70.

AD8033 (одноканальный усилитель) SOIC-8 и SC70

AD8034 (двухканальный усилитель) SOIC-8 и SOT23-8

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
    Входной ток смещения 1 пА, тип.
  • Очень низкая стоимость
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 80 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 80 В/мкс (G = +2)
  • Низкий шум
    11 нВ/√Гц (f = 100 кГц)
    0.6 фА/√Гц (f = 100 кГц)
  • Широкий диапазон напряжений питания
    от 5 В до 24 В
  • Малое напряжение смещения: 1 мВ, тип.
  • Однополярное питание и Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала:
    -100 дБ
  • Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток: 3.3 мА/канал, тип.
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Миниатюрные корпуса
    SOIC-8, SC70

Конфигурация выводов AD8034

Next Generation Devices

Analog Devices introduces the next generation of High Speed Operational Amplifiers (op amps), this new amplifier offers higher performance and lower noise than previous amplifiers. Also new in this category, is Analog Devices unique dedicated feedback pin packaging, which lowers distortion, lowers parasitics and simplifies board layout.

  • ADA4817-1: Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps
  • ADA4817-2: Dual Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps

Of Note ...

For more information on the FastFETs, please contact the Amplifier and Linear Product Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8033/AD8034: Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amp Data Sheet  (Rev C, 04/2008) (pdf, 374 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-108: 08: JFET-Input Amps are Unrivaled for Speed and Accuracy  (pdf, 499 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-019: Universal Evaluation Board for Dual, High Speed Op Amps Offered in 8-Lead SOT-23 Packages  (pdf, 258 kB) Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Photodiode Preamp Error Budget Tutorial
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in photodiode preamplifiers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8034 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8034 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8034ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 192 - - Y  Используемые материалы PCN Контакты
AD8034AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8034AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,86 N  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8034ARTZ-R2 Статус: Prodn 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 250 $ 2,18 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8034ARTZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8034ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,61 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8034ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,89 $ 1,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8034ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8034ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8034ART-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8034ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 8-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -
AD8034AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8034ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,58 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть