Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8028:  Быстродействующий усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом и низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8028 – это быстродействующий усилитель с rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который работает от низких напряжений питания и оптимизирован для поддержания низкого шума/искажений и широкого динамического диапазона сигналов. Он обладает малым шумом (4.3 нВ/√Гц, 1.6 пА/√Гц) и низкими искажениями (120 дБн при частоте 1 МГц). Компонент представляет собой идеальный выбор для задач, в которых требуется работа в полном динамическом диапазоне входных сигналов, или его часть, и поддержание низкого уровня искажений.

Во входных каскадах многих усилителей с rail-to-rail диапазоном входных напряжений происходит переключение с одной дифференциальной пары на другую при пересечении входным сигналом порогового напряжения, что приводит к возникновению искажений. AD8028 обладает уникальной функцией, которая позволяет пользователю выбирать пороговое напряжение переключения для входного сигнала при помощи вывода SELECT. Этот вывод управляет напряжением, при котором происходят переключения пар комплементарных транзисторов во входном каскаде. Компонент также обладает очень низкими искажениями при переходе порогового значения и без регулировки.

AD8028 выпускается в корпусах SOIC-8, а также MSOP-10, и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.

AD8028 также выпускается в бескорпусном исполнении (Known Good Die).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 190 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 100 В/мкс
  • Низкие искажения:
    SFDR = 120 дБн при 1 МГц
    SFDR = 80 дБн при 5 МГц
  • Выбираемый порог переключения входного каскада
  • Низкий шум: 4.3 нВ/√Гц; 1.6 пА/√Гц
  • Малое напряжение смещения: 900 мкВ, макс.
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 6.5 мА/канал
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 12 В
  • Миниатюрные корпуса: SOIC-8, MSOP-10

AD8028 также выпускается в бескорпусном исполнении

Конфигурация выводов AD8028

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8027/AD8028: Low Distortion, High-Speed Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers Data Sheet  (Rev C, 03/2005) (pdf, 606 kB) Технические описания PDF
AD8028-KGD-CHIP: Low Distortion, High Speed Rail-to-Rail Input/Output Amplifier Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 177 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
When running on a single supply, my op amp's output is highly distorted. Could this be some kind of headroom issue? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8028 SPICE Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8028 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8028AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8028ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,15 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть