Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8012:  Малопотребляющий двухканальный усилитель с обратной связью по току

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8012 – это малопотребляющий двухканальный усилитель с обратной связью по току, обеспечивающий ширину полосы 350 МГц при потребляемом токе всего 1.7 мА на канал. Он предназначен для применения в высокочастотных системах с широким динамическим диапазоном, в которых требуются низкий уровень искажений и высокое быстродействие и критически важно низкое энергопотребление.

Для заказа доступен вариант в корпусе с бессвинцовым исполнением (AD8012ARMZ, AD8012ARMZ-REEL, AD8012ARMZ-REEL7).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малое энергопотребление
    Потребляемый ток 1.7 мА/канал
    Полная спецификация характеристик для напряжений питания ±5 В и +5 В
  • Высокий выходной ток: 125 мА
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц (G = +1)
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 150 МГц (G = +2)
    Скорость нарастания 2250 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 20 нс
  • Низкое напряжение смещения: 1.5 мВ
  • Низкий шум напряжения: 2.5 нВ/√Гц
  • Низкие искажения
    Наихудшая гармоника -72 дБн при 500 кГц, RL = 100 Ом
    Наихудшая гармоника -66 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    (RL = 1 кОм, G = +2)
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
    Время восстановления после перегрузки: 60 нс

Конфигурация выводов AD8012

Схема AD8012
Конфигурация выводов AD8012

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8012: Dual 350 MHz Low Power Amplifier Data Sheet  (Rev B, 12/2003) (pdf, 266 kB) Технические описания PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8012 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8012AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,88 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,50 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,88 $ 2,50 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,49 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8012ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8012ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,49 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8012ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8012ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,17 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8012ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8012ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 3,27 Да -
AD8012AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8012ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,27 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть