Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8000:  ОУ с крайне высоким быстродействием и режимом пониженного энергопотребления, полоса 1.5 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8000 – это высококачественный усилитель с обратной связью по току, обладающий крайне высоким быстродействием. Компонент изготавливается по патентованной технологии XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar) компании, позволяющей достичь ширины полосы в режиме малого сигнала 1.5 ГГц и скорости нарастания 4100 В/мкс.

AD8000 имеет свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) 75 дБн при 20 МГц и входной шум напряжения 1.6 нВ/√Гц. Компонент способен выдавать в нагрузку ток более 100 мА, поддерживая минимальные искажения сигнала, и может работать с напряжениями питания в диапазоне от +5 В до ±6 В. Эти характеристики делают AD8000 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая широкополосные измерительные приборы.

В режиме пониженного энергопотребления потребляемый AD8000 ток сокращается до 1.3 мА. Усилитель выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP, а также 8-выводном корпусе SOIC. AD8000 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). В настоящее время в разработке находится трехканальная версия AD8000 (AD8003).

Области применения

  • Профессиональная видеоаппаратура
  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Коммутация видеосигналов
  • Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Формирование изображение при помощи ПЗС
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1500 МГц (G=+1)
      Ширина полосы при полной мощности: 650 МГц
      (G=+2, размах VO = 2 В)
      Скорость нарастания: 4100 В/мкс
      Время установления до 0.1%: 12 нс
    • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 170 МГц
      Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.02%
      Погрешность дифференциальной фазы: 0.01°
    • Низкий шум
      Входной шум напряжения
      1.6 нВ/√Гц
    • Низкий уровень искажений в широкой полосе
      SFDR = 75 дБн при 20 МГц
      SFDR = 62 дБн при 50 МГц
    • Входное напряжение смещения: 1 мВ, тип.
    • Высокий выходной ток: 100 мА
    • Широкий диапазон напряжений питания: от 4.5 В до 12 В
    • Потребляемый ток: 13.5 мА
    • Режим пониженного энергопотребления

    Схема соединения AD8000

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8000: 1.5 GHz Ultrahigh Speed Op Amp Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 519 kB) Технические описания PDF
    AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
    MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
    MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
    MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-034: Усилители с обратной связью по току  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-083: Evaluation Board User Guide for Single, High Speed Operational Amplifiers
    (8-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
     (pdf, 209 kB)
    Руководства пользователей PDF
    UG-084: Evaluation Board for Single, High Speed Operational Amplifiers
    (8-Lead, SOIC with Dedicated Feedback Pin and Exposed Paddle)
     (pdf, 243 kB)
    Руководства пользователей PDF
    A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
    By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Amplifier and Standard Linear Selection Guide Product Selection Guide HTML
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
    Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
    Amplifier and Standard Linear Selection Guide Техническая периодика HTML
    I've noticed a new pinout on some of your high-speed op amps. Why the change after all these years? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Free NI Multisim™ SPICE Simulator, SPICE Models and Support ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8000 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8000YCP-EBZ Статус: Prodn 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8000YRD-EBZ Статус: Контакты 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD8000YRDZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,30 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть