Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: NEWER ALTERNATIVE:
- ADA4000-1 with improved speed and accuracy at less than half the quiescent power consumption.

The AD711 is a high speed, precision monolithic operational amplifier offering high performance at very modest prices. Its very low offset voltage and offset voltage drift are the results of advanced laser wafer trimming technology. These performance benefits allow the user to easily upgrade existing designs that use older precision BiFETs and, in many cases, bipolar op amps.

The superior ac and dc performance of this op amp makes it suitable for active filter applications. With a slew rate of 16 V/µs and a settling time of 1 µs to ±0.01%, the AD711 is ideal as a buffer for 12-bit D/A and A/D Converters and as a high-speed integrator. The settling time is unmatched by any similar IC amplifier.

The combination of excellent noise performance and low input current also make the AD711 useful for photo diode preamps. Common-mode rejection of 88 dB and open loop gain of 400 V/mV ensure 12-bit performance even in high-speed unity gain buffer circuits.

The AD711 is pinned out in a standard op amp configuration and is available in seven performance grades. The AD711J and AD711K are rated over the commercial temperature range of 0°C to +70°C. The AD711A is rated over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

The AD711 is available in an 8-pin plastic mini-DIP, SOIC, small out-line, & cerdip.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • AC PERFORMANCE
    Settles to ±0.01% in 1.0 µs
    16 V/µs min Slew Rate (AD711J)
    3 MHz min Unity Gain Bandwidth (AD711J)
  • Enhanced Replacement for LF411 and TL081
  • DC PERFORMANCE
    200 V/mV min Open-Loop Gain (AD711K)
    Available in Plastic Mini-DIP, Plastic SOIC,Hermetic Cerdip, and Hermetic Metal Can Packages

Pin Configuration Diagram for AD711

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD711: Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev E, 10/2002) (pdf, 711 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD711 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD711 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD711AQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 3,41 $ 3,24 N  Используемые материалы PCN Купить
AD711JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 1,39 $ 1,24 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD711JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,55 $ 1,38 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,38 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 1,55 $ 1,38 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,37 $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 1,37 $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 2,50 $ 2,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD711KR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,71 $ 2,44 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KR-REEL Статус: Obsolete 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD711KR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 0,00 $ 2,44 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть