ADE9000
量产高性能、多相电能和电源质量测量IC
- 产品模型
- 2
概述
- 7个高性能ADC
- 101 dB SNR
- 宽输入电压范围:±1 V(707 mV rms FS,增益为1)
- 差分输入
- 最大通道漂移:±25 ppm/°C(包括ADC、内部VREF、PGA漂移),通过集成外部标准元件支持10000:1动态输入范围
- 0.2类电表
- 电能质量测量
- 可实现IEC 61000-4-30 S类
- VRMS ½、IRMS ½ rms电压每半个周期刷新一次
- 10个周期rms/12个周期rms
- DIP和SWELL监控器
- 线路频率—每相一个频率
- 过零、过零超时
- 相位角度测量
- 支持CT和罗氏线圈(di/dt)传感器
- 针对CT的多段相位/增益补偿
- 用于罗氏线圈的数字积分器
- 灵活的波形缓冲器
- 能够对波形重采样以确保每个线路周期正好提供128个点,方便进行外部谐波分析
- DIP和SWELL等事件可触发波形存储
- 简化数据采集,方便符合IEC6100-4-7标准的谐波分析
- 高级计量特性集
- 总有功功率和基波有功功率、无功功率(VAR)、视在功率(VA)、瓦时、乏时和伏安时
- 总IRMS和基波RMS、VRMS
- 总谐波失真
- 功率因数
- 支持有功电能标准:IEC 62053-21和IEC 62053-22;EN50470-3;OIML R46;以及ANSI C12.20
- 支持无功电能标准:IEC 62053-23、IEC 62053-24
- 高速通信端口:20 MHz串行端口接口(SPI)
- 集成12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC的温度传感器
- 精度:± 3°C(-40°C至+85°C)
ADE9000是一款高度精确的完全集成式多相电能和电源质量监控器件。该器件具有出色的模拟性能和数字信号处理(DSP)内核,可在宽动态范围内实现精确的电能监控。集成的高端基准电压源确保整个通道(包括可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC))在整个温度范围内实现低漂移,总漂移低于±25 ppm/°C(最大值)。
ADE9000能够对rms、有功、无功、视在功率和电能进行总值和基波测量,提供了完整的电源监控功能。DIP和SWELL监控、频率、相位角、电压总谐波失真(VTHD)、电流总谐波失真(ITHD)和功率因数测量等高级功能可以实现电源质量测量。根据IEC 61000-4-30 S类计算的½周期rms和10个周期rms/12个周期rms提供瞬时rms测量,从而可进行实时监控。
ADE9000提供灵活的波形缓冲器,它以32 kSPS或8 kSPS的固定数据速率或基于线路频率而变化的采样速率存储样本,从而确保每个线路周期正好提供128个点。重采样可简化外部处理器中至少50个谐波的快速傅立叶变换(FFT)计算。
ADE9000紧密集成采集和计算引擎,从而简化了电能和电源质量监控系统的实现。集成的ADC和DSP引擎通过用户可访问的寄存器计算各种参数并提供数据,或者通过中断引脚指示事件。ADE9000集成七个专用ADC通道,可在3相系统或多达三个单相系统上使用。它支持使用电流互感器(CT)或罗氏线圈来进行电流测量。由于集成数字积分器,因此罗氏线圈无需分立式积分器。
ADE9000极大地简化了电源监控系统中的计算。利用简单的主机微控制器,ADE9000可用于设计独立监控或保护系统,或用于将数据上传至云的低成本节点。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如CF4/EVENT/DREADY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如,EVENT即表示仅与此功能相关。
应用
- 电能和电源监控
- 电力质量监控
- 电力保护设备
- 机械健康状况
- 智能配电单元
- 三相电表
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
产品亮点 1
视频 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE9000ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADE9000ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| ADE9000ACPZ | 量产 | |
| ADE9000ACPZ-RL | 量产 | |
|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| ADE9000ACPZ | 量产 | |
| ADE9000ACPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论