シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG918:  マルチプレクサ/SPDTスイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADG918製品紹介ビデオあります

ADG918はCMOSプロセスを採用した広帯域スイッチで、1GHz に至るまで高いアイソレーションと低い挿入損失を実現します。

ADG918は50Ω終端抵抗を内蔵した吸収スイッチで、DC~1GHzの周波数範囲で高いアイソレーションを持つように設計されており、CMOS制御ロジックを内蔵してい るので外付け制御回路が不要です。また、CMOSプロセスを採用した広帯域スイッチであるADG919もあります。

制御入力はCMOSとLVTTLの両 方に互換性を持っています。消費電力が小さいCMOSデバイスですか ら、ワイヤレス・アプリケーションや汎用高周波スイッチングに最適です。

製品のハイライト

  1. 1GHzで-37dBのオフ・アイソレーション
  2. 1GHzで0.8dBの挿入損失
  3. 8ピンのMSOPまたはLFCSP小型パッケージ

アプリケーション

  • ワイヤレス通信
  • 汎用RFスイッチング
  • デュアル・バンド・アプリケーション
  • 高速フィルタの切り替え
  • デジタル・トランシーバのフロントエンド・スイッチ
  • IFスイッチング
  • チューナ・モジュール
  • アンテナ・ダイバーシティー・スイッチング
  • 特長と利点

    • 広帯域幅:DC~2GHz
    • ADG918/ADG919:吸収型/反射型スイッチ
    • 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
    • 低い挿入損失:0.8dB@1GHz
    • 単電源動作:1.65~2.75V
    • CMOS/LVTTL制御ロジック
    • 8ピンMSOPと小型3×3mm CSPパッケージ
    • 低消費電力:5μA

    ADG918機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADG918に関する FAQ
        •  日本法人による 優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「広帯域 CMOSアナログ・スイッチ」

    ADG918 ビデオ GHzの帯域をもつCMOSアナログ・スイッチをご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG918BRMZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG918/ADG919: 広帯域4GHz、1GHzで43dBアイソレーション、1.65V~2.75VのCMOS 2:1 Mux/SPDT (Rev C, 10/2008) (pdf, 1294 kB)  データシート PDF
    ADG918/ADG919: Wideband 4 Ghz, 43 dB Isolation @ 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 2:1 Mux/SPDT Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2008) (pdf, 625 kB)  データシート PDF
    AN-952: ADG9XX広帯域CMOSスイッチの良くある質問 (FAQ)  (pdf, 377 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
    Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
    Videos HTML
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技術関連記事 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技術関連記事 PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技術関連記事 HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技術関連記事 HTML
    analogZONE Reviews the ADG819/918/919  (htm)
    (analogZONE 4/2003)
    技術関連記事 HTM
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG918 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG918BCPZ-500RL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 500 $ 1.25 $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入
    ADG918BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADG918BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.45 $ 1.19 N  成分表 PCN 購入
    ADG918BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.19 N  成分表 PCN 購入
    ADG918BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG918BRMZ-500RL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 500 $ 1.25 $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入
    ADG918BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入
    ADG918BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.03 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADG918 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADG918EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる